Группы товаров
Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с пластмассовым основанием
K0235

Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с пластмассовым основанием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Соединительная трубка, алюминиевая EN AW-6060 или из нержавеющей стали 1.4301.
Основание ручки, полиамид, усиленный стекловолокном.
Втулка резьбовая, латунь.

Исполнение: Соединительная трубка естественного цвета или чёрного анодированного цвета или хорошо отшлифованная нержавеющая сталь.
Основание матово-чёрного цвета.
Указание:Точная посадка трубки на пластмассовое колено при помощи зажимов.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0235 Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с пластмассовым основанием 127 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с пластмассовым основанием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
Цвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0235.088041Алюминийнатуральный цвет анодированный8824M440100200 по запросу
K0235.096041Алюминийнатуральный цвет анодированный9624M440108200 по запросу
K0235.120041Алюминийнатуральный цвет анодированный12024M440132200 по запросу
K0235.128041Алюминийнатуральный цвет анодированный12824M440140200 по запросу
K0235.160041Алюминийнатуральный цвет анодированный16024M440172200 по запросу
K0235.180041Алюминийнатуральный цвет анодированный18024M440192200 по запросу
K0235.088042Алюминийчёрный анодированный8824M440100200 по запросу
K0235.096042Алюминийчёрный анодированный9624M440108200 по запросу
K0235.120042Алюминийчёрный анодированный12024M440132200 по запросу
K0235.128042Алюминийчёрный анодированный12824M440140200 по запросу
K0235.160042Алюминийчёрный анодированный16024M440172200 по запросу
K0235.180042Алюминийчёрный анодированный18024M440192200 по запросу
K0235.088043нержавеющая стальшлифованный8824M440100200 по запросу
K0235.096043нержавеющая стальшлифованный9624M440108200 по запросу
K0235.120043нержавеющая стальшлифованный12024M440132200 по запросу
K0235.128043нержавеющая стальшлифованный12824M440140200 по запросу
K0235.160043нержавеющая стальшлифованный16024M440172200 по запросу
K0235.180043нержавеющая стальшлифованный18024M440192200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33