Группы товаров
Чашечные ручки, пластмасса,  с зажимом
K1306

Чашечные ручки, пластмасса, с зажимом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид.Исполнение: чёрный.Указание:Чашки ручки с зажимом, толщина материала от 0,75 до 3,5 мм.

Размеры монтажных отверстий для материалов различной толщины приведены в чертеже.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1306 Чашечные ручки, пластмасса, с зажимом 159 kB

Чертежи

Чашечные ручки, пластмасса,  с зажимом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

AA1B1HH1L1STCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1306.0944158028,74113,5941,517 по запросу
K1306.11057109440,35718,65110226 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33