Группы товаров
Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием
K0211

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка, алюминиевая EN AW-6060.
Основание ручки, полиамид, усиленная стекловолокном.
Втулка резьбовая, латунь.
Зажимная втулка из нержавеющей стали.
Исполнение: Ручка естественный цвет или чёрный анодированный.
Основание, алюминиевая окраска или чёрного цвета.
Указание:Соединяемая овальная рукоятка. конструкция с пластмассовыми основаниями и овальной трубкой из алюминия.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0211 Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием 103 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Цвет
компонента
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0211.1200081натуральныйалюминиевый цвет20036M8652201000 по запросу
K0211.1250081натуральныйалюминиевый цвет25036M8652701000 по запросу
K0211.1300081натуральныйалюминиевый цвет30036M8653201000 по запросу
K0211.1400081натуральныйалюминиевый цвет40036M8654201000 по запросу
K0211.1500081натуральныйалюминиевый цвет50036M8655201000 по запросу
K0211.1200082натуральныйчерный20036M8652201000 по запросу
K0211.1250082натуральныйчерный25036M8652701000 по запросу
K0211.1300082натуральныйчерный30036M8653201000 по запросу
K0211.1400082натуральныйчерный40036M8654201000 по запросу
K0211.1500082натуральныйчерный50036M8655201000 по запросу
K0211.1200083черныйчерный20036M8652201000 по запросу
K0211.1250083черныйчерный25036M8652701000 по запросу
K0211.1300083черныйчерный30036M8653201000 по запросу
K0211.1400083черныйчерный40036M8654201000 по запросу
K0211.1500083черныйчерный50036M8655201000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33