Группы товаров
Ручки трубчатые, пластмасса, с пластмассовым основанием
K1528

Ручки трубчатые, пластмасса, с пластмассовым основанием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основание ручки: термопласт PA6.
Соединительная трубка: термопласт ПВХ.
Исполнение: Основание ручки черное.
Соединительная трубка черная.
Указание:Визуально подходит к K1529 и K1530.Монтаж:Со стороны обслуживания.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1528 Ручки трубчатые, пластмасса, с пластмассовым основанием 130 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, пластмасса, с пластмассовым основанием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABB1D

HH1H2LДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1528.18018048328,58010602301000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33