Группы товаров

ДЕТАЛИ УПРАВЛЕНИЯ | СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

назад
Здесь Вы можете скачать актуальную версию каталога KIPP ДЕТАЛИ УПРАВЛЕНИЯ | СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
Каталог KIPP ПРОМЫШЛЕННАЯ ФУРНИТУРА | СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
 ПРОМЫШЛЕННАЯ ФУРНИТУРА 2023 190 MB
Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
Ручки зажимные, грибковые, звездообразные
Ручки-скобы, рукоятки для машин и устройств
Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов.
Замки и шпингалеты
Петли
Опоры
Элементы для соединения труб, соединитель профиля
Телескопические направляющие
Защёлки
Быстрозажимные приспособления, зажимы
Зажимные элементы
Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
Элементы позиционирования, упоры и стопоры
Детали машин и механизмов
Шарниры
Магниты
Демпферы и упоры
Указатели уровня, резьбовые заглушки
Шкалы, Лимбы, уровни
Приспособления для транспортировки
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33