Группы товаров
Ручки бугельные, пластмасса, со скосом с двух сторон
K0200

Ручки бугельные, пластмасса, со скосом с двух сторон

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, усиленный стеклянными шариками.Исполнение:
Матово-черный с мелкозернистой структурой.
Указание:Ручки очень стойки к скручиванию и легкие в эксплуатации. Болты крепления, гайки и шайбы поставляются в комплекте. Для влажных областей поставляются болты крепления, гайки и шайбы из нержавеющей стали.Монтаж:Со стороны обслуживания.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0200 Ручки бугельные, пластмасса, со скосом с двух сторон 152 kB

Чертежи

Ручки бугельные, пластмасса, со скосом с двух сторон

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ABB1CDHLSTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0200.100051-10019178,5M5X223512220131000 по запросу
K0200.120061-1202320,510,5M6X253914624151000 по запросу
K0200.140081-140272412M8x304517028161000 по запросу
K0200.160081-1603127,513,5M8x355219432201000 по запросу
K0200.180081-180353115,5M10X405821836201000 по запросу
K0200.100052при повышенной влажности10019178,5M5X223512220131000 по запросу
K0200.120062при повышенной влажности1202320,510,5M6X253914624151000 по запросу
K0200.140082при повышенной влажности140272412M8x304517028161000 по запросу
K0200.160082при повышенной влажности1603127,513,5M8x355219432201000 по запросу
K0200.180082при повышенной влажности180353115,5M10X405821836201000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33