Группы товаров
Ручки чашечные, нержавеющая сталь, откидные
K0243

Ручки чашечные, нержавеющая сталь, откидные

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: зеркальный блеск электрополированный.Указание:Откидные ручки из высококачественной стали с малой монтажной глубиной. Для опорных и монтажных плат или для выдвижных ящиков. С возвратной пружиной. После действия самостоятельно возвращается в исходное положение.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0243 Ручки чашечные, нержавеющая сталь, откидные 219 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки чашечные, нержавеющая сталь, откидные

Ручки чашечные из нержавеющей стали, форма А

подробнее

Чертежи

Ручки чашечные из нержавеющей стали, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаИсполнение 2HLL1TДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0243.1120000Aпривинчиваемый1209812022200 по запросу

Ручки чашечные, нержавеющая сталь, откидные, четырехгранные

подробнее

Чертежи

Ручки чашечные, нержавеющая сталь, откидные, четырехгранные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаИсполнение 2HLL1TДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0243.2075058Bпривинчиваемый5863759200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33