Группы товаров
Бугельные ручки из стали, изогнутый под углом круглый профиль, с матовым хромированием или порошковым покрытием, монтаж с обратной стороны
K0230_A

Бугельные ручки из стали, изогнутый под углом круглый профиль, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: отшлифованное, зачищенное и хромированное или чёрного цвета покрытое порошком с тонкой структурой.Указание:Возможно исполнение как обычная бугельная ручка или расположенная под углом.

Чертежи

Бугельные ручки из стали, изогнутый под углом круглый профиль, с матовым хромированием или порошковым покрытием, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0230.200081Aс матовым хромированием200130M8702201000 по запросу
K0230.350081Aс матовым хромированием350130M8703701000 по запросу
K0230.200082Aчёрное порошковое покрытие200130M8702201000 по запросу
K0230.350082Aчёрное порошковое покрытие350130M8703701000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33