Группы товаров

Видеоролики о продукции

назад

Видеоролики о продукции KIPP

Лучше понимать возможности использования

Мультипликация

Стопорный штифт FEATUREgrip, с проводным датчиком состояния

Стабилизатор заготовки

Зажимная ручка-фиксатор с визуальным индикатором блокировки

Пальцы установочные со сферической головкой

Цанговые зажимы, круглые

Цанговые зажимы, прямоугольные

Ролики с подъемником и встроенной фиксирующей опорой

Позиционирующие конусы для центрирующих блоков

Подвижные упоры под пазы

Позиционирующие цилиндры K1738 & Позиционирующие втулки K1740, K1741

Упоры с датчиком конечного положения FEATUREgrip

Позиционирующие цилиндры, пневматические K1219

Датчики состояния FEATUREgrip для быстрозажимных устройств

Стопорные штифты NOVOnox hygienic

Стопорные штифты: сравнение способов приведения в действие

Зажимная станция с позиционирующими цилиндрами K1486 и зажимными втулками K1487

Стопорные штифты с эксцентриковым рычагом

Элементы регулировки высоты с контргайкой

Самоцентрирующийся зажим с шариками и шестигранниками

Специальные решения от KIPP - плоский натяжной рычаг с шестигранным углублением

Гидравлические зажимные замки

FEATUREgrip Фиксаторы пружинные с датчиком

Соединитель профиля

Стопорные штифты FEATUREgrip с датчиком состояния

Ручка-звездочка с функцией быстрого зажима

Шарнирной петле с функцией зажима

Шарнирные петли с функцией фиксации

Петли скрытой установки

Защелка из пластмассы с фиксируемой ручкой

Поворотная защелка из пластмассы с кнопкой

Защелка из пластмассы с откидной ручкой

Тиски для 5-осевой обработки KIPPflexX

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали, с датчиком усилия

Зажимные оправки из стали с эксцентриковым рычагом

NOVOnox hygienic

Стопорный штифт, пневматический

Зажимной болт

Стопорный штифт с блокировкой

Стопорный штифт с дистанционным управлением

Позиционирующий цилиндр с быстродействующим зажимом

Плавающий зажим

Подпружиненные боковые упоры

Стопорные элементы

Плавающий зажим с креплением заготовки и соединением в блок

Стопорный шариковый палец с фиксацией головки

Бугельная ручка, термостойкая

Указатель уровня масла

Стопорный шариковый палец, самостопорящийся, регулируемый, с грибковой ручкой

Стопорный штифт с защитой от проворачивания

Зажимной рычаг с функцией безопасности.

Дуговые рукоятки овальные, съемные

Винты нажимные с острым концом

Нажимные винты, нержавеющая сталь

Усилитель зажимного усилия

Маховики с блокирующейся цилиндрической ручкой

Зажимная рукоятка, плоская

Эксцентриковые рычаги регулируемые

Эксцентриковый зажимной упорный модуль
Видеоролик об изделии «Подвижный упор»
Подвижный упор
Установочный болт с откидным фиксатором
Рычаги зажимные ECO
Эксцентриковый прижим с быстродействующим затвором
Зажим KIPP lock+

Звездообразная ручка со стопорной лентой

Упорные штифты для тонкостенных деталей

Амортизирующие шпингалеты

Резьбовые вставки-саморезы со шлицем

Эргономичные зажимные рычаги

Упорные штифты класса премиум

Пружинные вставки

Рычаги зажимные регулируемые

Рычаги зажимные с упорным болтом

Стопорные пальцы шариковые самостопорящиеся

Зажимной элемент actima

MEDIgrip

Ручки трубчатые регулируемые

с резьбовым стопорным элементом

Поворотный ригель для натяжения

Элементы регулировки высоты

Система зажима в нулевой точке (УСП) UNI lock

5-осевой зажим компакт
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33