Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Биополимер, армированный древесным волокном, цвет натурального бука.
Биополимер, армированный стекловолокном, черно-серый.
Исполнение: Цвет натурального бука с древесными волокнами или черно-серый цвет.Указание:Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).
Хорошая химическая стойкость.
Подходит для использования на открытом воздухе (устойчивость к атмосферным воздействиям).

Отверстие крепления так расположено, чтобы ручку можно было крепить с рабочей стороны винтом с цилиндрической головкой или шестигранной гайкой.
Монтаж:Со стороны обслуживания или с обратной стороны.Преимущества:Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).
Хороший баланс CO₂ по сравнению с полимерами на основе нефти.
Бережное отношение к истощаемым ископаемым ресурсам.
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии, восполняемых в рамках концепции устойчивого развития.
Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0190 Дуговые ручки из биополимера 143 kB

Чертежи

Дуговые ручки из биополимера

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаЦвет
основы
ABCDHLL1SWTT1Допустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0190.1009406143Бук натуральный942186,6361097610136500 по запросу
K0190.1011708143Бук натуральный11726109411369413158800 по запросу
K0190.1013208143Бук натуральный132271194415411213168800 по запросу
K0190.1015008143Бук натуральный150271194417213213168800по запросу
K0190.1017908143Бук натуральный179281195019715613178800 по запросу
K0190.100940690чёрно-серый RAL 7021942186,63610976101361000 по запросу
K0190.101170890чёрно-серый RAL 7021117261094113694131581500 по запросу
K0190.101320890чёрно-серый RAL 70211322711944154112131681500 по запросу
K0190.101500890чёрно-серый RAL 70211502711944172132131681500по запросу
K0190.101790890чёрно-серый RAL 70211792811950197156131781500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33