Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, con perno filettato, senza controdado
K0341_E

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, con perno...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate per evitare che le forze laterali cambino la posizione di arresto. Solo dopo aver disinserito la spina è possibile spostarla in un'altra posizione di arresto. Sui perni filettati sporgenti possono essere montate impugnature speciali. Inoltre, la spina di posizionamento può essere azionata automaticamente (a comando programmabile), ad esempio con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure può essere comandata a distanza tramite cavetti Bowden.

Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0341_E Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, con perno filettato, senza controdado 203 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, con perno filettato, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2L3L4Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0341.1903Eacciaiotemprato3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 su richiesta
K0341.1004Eacciaiotemprato4M8x1M3321567134101612  su richiesta
K0341.1105Eacciaiotemprato5M10x1M4371778155131,3512  su richiesta
K0341.1206Eacciaiotemprato6M12x1,5M6422088176141,8614  su richiesta
K0341.1308Eacciaiotemprato8M16x1,5M856261012238192,31535  su richiesta
K0341.1410Eacciaiotemprato10M20x1,5M8622812122510222,81534 su richiesta
K0341.1412Eacciaiotemprato12M20x1,5M8662814122512222,81539 su richiesta
K0341.1516Eacciaiotemprato16M24x2M10803218142816273,22046 su richiesta
K0341.01903Eacciaio inoxtemprato3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 su richiesta
K0341.01004Eacciaio inoxtemprato4M8x1M3321567134101612  su richiesta
K0341.01105Eacciaio inoxtemprato5M10x1M4371778155131,3512  su richiesta
K0341.01206Eacciaio inoxtemprato6M12x1,5M6422088176141,8614  su richiesta
K0341.01308Eacciaio inoxtemprato8M16x1,5M856261012238192,31535  su richiesta
K0341.01410Eacciaio inoxtemprato10M20x1,5M8622812122510222,81534 su richiesta
K0341.01412Eacciaio inoxtemprato12M20x1,5M8662814122512222,81539 su richiesta
K0341.01516Eacciaio inoxtemprato16M24x2M10803218142816273,22046 su richiesta
K0341.11903Eacciaio inoxnon temprato3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 su richiesta
K0341.11004Eacciaio inoxnon temprato4M8x1M3321567134101612  su richiesta
K0341.11105Eacciaio inoxnon temprato5M10x1M4371778155131,3512  su richiesta
K0341.11206Eacciaio inoxnon temprato6M12x1,5M6422088176141,8614  su richiesta
K0341.11308Eacciaio inoxnon temprato8M16x1,5M856261012238192,31535  su richiesta
K0341.11410Eacciaio inoxnon temprato10M20x1,5M8622812122510222,81534 su richiesta
K0341.11412Eacciaio inoxnon temprato12M20x1,5M8662814122512222,81539 su richiesta
K0341.11516Eacciaio inoxnon temprato16M24x2M10803218142816273,22046 su richiesta