Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
K0736

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Materiale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Frenafiletto in poliammide.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.

Frenafiletto blu.
Nota:Le spine di posizionamento Premium si caratterizzano per gli elevati requisiti di produzione delle spine e del corpo filettato. Inoltre, sul corpo filettato è stato eseguito un centraggio che puo essere usato per aumentare l‘accuratezza del posizionamento. Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d‘arresto per effetto delle forze trasversali e dove è richiesta un‘elevata precisione di posizionamento. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. In caso di forte sollecitazione di forze trasversali è necessario usare il foro di centraggio.Montaggio:Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Bussola cilindrica idonea K0736.
Controdado K0700...
Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0736 Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio cilindrico 277 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio cilindrico

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio cilindrico

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio cilindrico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0736.41105Aacciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  su richiesta
K0736.41206Aacciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  su richiesta
K0736.41308Aacciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  su richiesta
K0736.41410Aacciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  su richiesta
K0736.401105Aacciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  su richiesta
K0736.401206Aacciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  su richiesta
K0736.401308Aacciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  su richiesta
K0736.401410Aacciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  su richiesta

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0736.42105Bacciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 su richiesta
K0736.42206Bacciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 su richiesta
K0736.42308Bacciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 su richiesta
K0736.42410Bacciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 su richiesta
K0736.402105Bacciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 su richiesta
K0736.402206Bacciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 su richiesta
K0736.402308Bacciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 su richiesta
K0736.402410Bacciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 su richiesta

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0736.43105Cacciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512 su richiesta
K0736.43206Cacciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614 su richiesta
K0736.43308Cacciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535 su richiesta
K0736.43410Cacciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534 su richiesta
K0736.403105Cacciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512 su richiesta
K0736.403206Cacciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614 su richiesta
K0736.403308Cacciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535 su richiesta
K0736.403410Cacciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534 su richiesta

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico, incavo d'arresto e controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico, incavo d'arresto e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0736.44105Dacciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 su richiesta
K0736.44206Dacciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 su richiesta
K0736.44308Dacciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 su richiesta
K0736.44410Dacciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 su richiesta
K0736.404105Dacciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 su richiesta
K0736.404206Dacciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 su richiesta
K0736.404308Dacciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 su richiesta
K0736.404410Dacciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 su richiesta