Gruppi merceologici
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato
K1840

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di montaggio per gli elementi di comando e arresto a forma di perno, che possono agganciarsi in modo sicuro e preciso.

Le boccole di posizionamento per il sensore di stato sono dotate di un dado di serraggio per il fissaggio di un sensore Ø3 alla boccola.
Il sensore consente di verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.
Materiale:

Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox 1.4034.
Dado di serraggio in ottone.

Versione:Boccola di posizionamento:
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.

Dado di serraggio nichelato
Nota:Abbinato ai supporti per spine a leva K0638.
Il dado di serraggio viene fornito non assemblato.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Utilizzo:Le boccole di posizionamento, insieme a un sensore di stato, consentono un controllo del processo dipendente dall'azionamento. Inoltre è possibile garantire che gli elementi di comando o arresto si trovino nella posizione desiderata.
Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.
Montaggio:Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.

La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Nota disegno:
Forma A: filettatura continua
Forma B: con filettatura e collare
Forma C: con filettatura e cono di flusso
Forma D: liscio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1840 Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato 780 kB
 Istruzioni di montaggio - boccole di posizionamento/bussole portamaschi con/per sensore di stato 57 kB

Disegni (sintesi completa)

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato

Boccole di posizionamento in acciaio o acciai inox per sensore di stato, forma A, filettatura continua

Maggiori informazioni

Disegni

Boccole di posizionamento in acciaio o acciai inox per sensore di stato, forma A, filettatura continua

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
D

D1D3HH3TT1SW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1840.103101AFilettatura continuaacciaio3M10x131247435 su richiesta
K1840.104101AFilettatura continuaacciaio4M10x131247445 su richiesta
K1840.105121AFilettatura continuaacciaio5M12x1,5315411455 su richiesta
K1840.106121AFilettatura continuaacciaio6M12x1,5315411465 su richiesta
K1840.108161AFilettatura continuaacciaio8M16x1,5320415,5685 su richiesta
K1840.110161AFilettatura continuaacciaio10M16x1,5320415,56105 su richiesta
K1840.112201AFilettatura continuaacciaio12M20x1,53254196125 su richiesta
K1840.116241AFilettatura continuaacciaio16M24x23324258165 su richiesta
K1840.1103101AFilettatura continuaacciaio inox3M10x131247435 su richiesta
K1840.1104101AFilettatura continuaacciaio inox4M10x131247445 su richiesta
K1840.1105121AFilettatura continuaacciaio inox5M12x1,5315411455 su richiesta
K1840.1106121AFilettatura continuaacciaio inox6M12x1,5315411465 su richiesta
K1840.1108161AFilettatura continuaacciaio inox8M16x1,5320415,5685 su richiesta
K1840.1110161AFilettatura continuaacciaio inox10M16x1,5320415,56105 su richiesta
K1840.1112201AFilettatura continuaacciaio inox12M20x1,53254196125 su richiesta
K1840.1116241AFilettatura continuaacciaio inox16M24x23324258165 su richiesta

Boccole di posizionamento con acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma B con filettatura e collare

Maggiori informazioni

Disegni

Boccole di posizionamento con acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma B con filettatura e collare

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
D

D1D3HH1H2H3TSW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1840.203101Bcon filettatura e collareacciaio3M10x13151210,547115 su richiesta
K1840.204101Bcon filettatura e collareacciaio4M10x13151210,547115 su richiesta
K1840.205121Bcon filettatura e collareacciaio5M12x1,53151210,5411135 su richiesta
K1840.206121Bcon filettatura e collareacciaio6M12x1,53151210,5411135 su richiesta
K1840.208161Bcon filettatura e collareacciaio8M16x1,53201513,5415,5175 su richiesta
K1840.210161Bcon filettatura e collareacciaio10M16x1,53201513,5415,5175 su richiesta
K1840.212201Bcon filettatura e collareacciaio12M20x1,53252018,5419225 su richiesta
K1840.216241Bcon filettatura e collareacciaio16M24x23322725,5425275 su richiesta
K1840.1203101Bcon filettatura e collareacciaio inox3M10x13151210,547115 su richiesta
K1840.1204101Bcon filettatura e collareacciaio inox4M10x13151210,547115 su richiesta
K1840.1205121Bcon filettatura e collareacciaio inox5M12x1,53151210,5411135 su richiesta
K1840.1206121Bcon filettatura e collareacciaio inox6M12x1,53151210,5411135 su richiesta
K1840.1208161Bcon filettatura e collareacciaio inox8M16x1,53201513,5415,5175 su richiesta
K1840.1210161Bcon filettatura e collareacciaio inox10M16x1,53201513,5415,5175 su richiesta
K1840.1212201Bcon filettatura e collareacciaio inox12M20x1,53252018,5419225 su richiesta
K1840.1216241Bcon filettatura e collareacciaio inox16M24x23322725,5425275 su richiesta

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso

Maggiori informazioni

Disegni

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
D

D1D2D3HH1H2H3TSW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1840.304121Ccon filettatura e punta conicaacciaio4M12x1,5193161210,541145 su richiesta
K1840.305121Ccon filettatura e punta conicaacciaio5M12x1,5193161210,541155 su richiesta
K1840.306121Ccon filettatura e punta conicaacciaio6M12x1,5193161210,541165 su richiesta
K1840.308161Ccon filettatura e punta conicaacciaio8M16x1,5263201513,5415,585 su richiesta
K1840.310161Ccon filettatura e punta conicaacciaio10M16x1,5263201513,5415,5105 su richiesta
K1840.1304121Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox4M12x1,5193161210,541145 su richiesta
K1840.1305121Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox5M12x1,5193161210,541155 su richiesta
K1840.1306121Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox6M12x1,5193161210,541165 su richiesta
K1840.1308161Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox8M16x1,5263201513,5415,585 su richiesta
K1840.1310161Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox10M16x1,5263201513,5415,5105 su richiesta

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma D, lisce

Maggiori informazioni

Disegni

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma D, lisce

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
D

D1D3HH1H3TSW2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1840.403089Dliscioacciaio383106455 su richiesta
K1840.404089Dliscioacciaio483106455 su richiesta
K1840.405089Dliscioacciaio583106465 su richiesta
K1840.406109Dliscioacciaio6103117475 su richiesta
K1840.408139Dliscioacciaio813,53149,549,55 su richiesta
K1840.410179Dliscioacciaio101731611,5411,55 su richiesta
K1840.1403089Dliscioacciaio inox383106455 su richiesta
K1840.1404089Dliscioacciaio inox483106455 su richiesta
K1840.1405089Dliscioacciaio inox583106465 su richiesta
K1840.1406109Dliscioacciaio inox6103117475 su richiesta
K1840.1408139Dliscioacciaio inox813,53149,549,55 su richiesta
K1840.1410179Dliscioacciaio inox101731611,5411,55 su richiesta