Gruppi merceologici
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
K0747

Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.

Le spine di posizione con filetto standard e perni di bloccaggio non rettificati e non temprati sono un'alternativa economica alle spine di posizione esistenti. Per molte applicazioni, tuttavia, questa precisione è sufficiente. Le minori tolleranze di fabbricazione rendono inoltre i prodotti meno sensibili a errori di allineamento che possono verificarsi durante l'allineamento delle spine di posizione con il foro della controparte.
Materiale:

Modello in acciaio:
corpo filettato 1.0715.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Modello in acciaio inox:
corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura in resina termoplastica colore grigio nerastro RAL 7021.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato.
Bussola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.

Versione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Elementi in acciaio non trattato.
Nota:Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0747 Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica 172 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica

Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0747.01903060Aacciaio3M61431,5125103,560,84102 su richiesta
K0747.01004060Aacciaio4M61436156134616122 su richiesta
K0747.01004080Aacciaio4M81436156134816127 su richiesta
K0747.01105080Aacciaio5M8144017715581,36127 su richiesta
K0747.01105100Aacciaio5M101842,5177155101,361215 su richiesta
K0747.01206100Aacciaio6M101847,5208176101,881515 su richiesta
K0747.01206120Aacciaio6M122551,7208176121,881520 su richiesta
K0747.01308120Aacciaio8M122561,72610238122,381920 su richiesta
K0747.11903060Aacciaio inox3M61431,5125103,560,84102 su richiesta
K0747.11004060Aacciaio inox4M61436156134616122 su richiesta
K0747.11004080Aacciaio inox4M81436156134816127 su richiesta
K0747.11105080Aacciaio inox5M8144017715581,36127 su richiesta
K0747.11105100Aacciaio inox5M101842,5177155101,361215 su richiesta
K0747.11206100Aacciaio inox6M101847,5208176101,881515 su richiesta
K0747.11206120Aacciaio inox6M122551,7208176121,881520 su richiesta
K0747.11308120Aacciaio inox8M122561,72610238122,381920 su richiesta
K0747.01903061Aacciaio3M6x0,751431,5125103,560,84102 su richiesta
K0747.01004061Aacciaio4M6x0,751436156134616122 su richiesta
K0747.01004081Aacciaio4M8x11436156134816127 su richiesta
K0747.01105081Aacciaio5M8x1144017715581,36127 su richiesta
K0747.01105101Aacciaio5M10x11842,5177155101,361215 su richiesta
K0747.01206101Aacciaio6M10x11847,5208176101,881515 su richiesta
K0747.01206121Aacciaio6M12x1,52551,7208176121,881520 su richiesta
K0747.01308121Aacciaio8M12x1,52561,72610238122,381920 su richiesta
K0747.11903061Aacciaio inox3M6x0,751431,5125103,560,84102 su richiesta
K0747.11004061Aacciaio inox4M6x0,751436156134616122 su richiesta
K0747.11004081Aacciaio inox4M8x11436156134816127 su richiesta
K0747.11105081Aacciaio inox5M8x1144017715581,36127 su richiesta
K0747.11105101Aacciaio inox5M10x11842,5177155101,361215 su richiesta
K0747.11206101Aacciaio inox6M10x11847,5208176101,881515 su richiesta
K0747.11206121Aacciaio inox6M12x1,52551,7208176121,881520 su richiesta
K0747.11308121Aacciaio inox8M12x1,52561,72610238122,381920 su richiesta

Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Materiale
corpo base
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0747.02903060Bacciaio3M61431,5125103,56100,84102 su richiesta
K0747.02004060Bacciaio4M6143615613461016122 su richiesta
K0747.02004080Bacciaio4M8143615613481316127 su richiesta
K0747.02105080Bacciaio5M814401771558131,36127 su richiesta
K0747.02105100Bacciaio5M101842,517715510171,361215 su richiesta
K0747.02206100Bacciaio6M101847,520817610171,881515 su richiesta
K0747.02206120Bacciaio6M122551,720817612191,881520 su richiesta
K0747.02308120Bacciaio8M122561,7261023812192,381920 su richiesta
K0747.12903060Bacciaio inox3M61431,5125103,56100,84102 su richiesta
K0747.12004060Bacciaio inox4M6143615613461016122 su richiesta
K0747.12004080Bacciaio inox4M8143615613481316127 su richiesta
K0747.12105080Bacciaio inox5M814401771558131,36127 su richiesta
K0747.12105100Bacciaio inox5M101842,517715510171,361215 su richiesta
K0747.12206100Bacciaio inox6M101847,520817610171,881515 su richiesta
K0747.12206120Bacciaio inox6M122551,720817612191,881520 su richiesta
K0747.12308120Bacciaio inox8M122561,7261023812192,381920 su richiesta
K0747.02903061Bacciaio3M6x0,751431,5125103,56100,84102 su richiesta
K0747.02004061Bacciaio4M6x0,75143615613461016122 su richiesta
K0747.02004081Bacciaio4M8x1143615613481316127 su richiesta
K0747.02105081Bacciaio5M8x114401771558131,36127 su richiesta
K0747.02105101Bacciaio5M10x11842,517715510171,361215 su richiesta
K0747.02206101Bacciaio6M10x11847,520817610171,881515 su richiesta
K0747.02206121Bacciaio6M12x1,52551,720817612191,881520 su richiesta
K0747.02308121Bacciaio8M12x1,52561,7261023812192,381920 su richiesta
K0747.12903061Bacciaio inox3M6x0,751431,5125103,56100,84102 su richiesta
K0747.12004061Bacciaio inox4M6x0,75143615613461016122 su richiesta
K0747.12004081Bacciaio inox4M8x1143615613481316127 su richiesta
K0747.12105081Bacciaio inox5M8x114401771558131,36127 su richiesta
K0747.12105101Bacciaio inox5M10x11842,517715510171,361215 su richiesta
K0747.12206101Bacciaio inox6M10x11847,520817610171,881515 su richiesta
K0747.12206121Bacciaio inox6M12x1,52551,720817612191,881520 su richiesta
K0747.12308121Bacciaio inox8M12x1,52561,7261023812192,381920 su richiesta

Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0747.03903060Cacciaio3M61431,5125103,560,84102 su richiesta
K0747.03004060Cacciaio4M61436156134616122 su richiesta
K0747.03004080Cacciaio4M81436156134816127 su richiesta
K0747.03105080Cacciaio5M8144017715581,36127 su richiesta
K0747.03105100Cacciaio5M101842,5177155101,361215 su richiesta
K0747.03206100Cacciaio6M101847,5208176101,881515 su richiesta
K0747.03206120Cacciaio6M122551,7208176121,881520 su richiesta
K0747.03308120Cacciaio8M122561,72610238122,381920 su richiesta
K0747.13903060Cacciaio inox3M61431,5125103,560,84102 su richiesta
K0747.13004060Cacciaio inox4M61436156134616122 su richiesta
K0747.13004080Cacciaio inox4M81436156134816127 su richiesta
K0747.13105080Cacciaio inox5M8144017715581,36127 su richiesta
K0747.13105100Cacciaio inox5M101842,5177155101,361215 su richiesta
K0747.13206100Cacciaio inox6M101847,5208176101,881515 su richiesta
K0747.13206120Cacciaio inox6M122551,7208176121,881520 su richiesta
K0747.13308120Cacciaio inox8M122561,72610238122,381920 su richiesta
K0747.03903061Cacciaio3M6x0,751431,5125103,560,84102 su richiesta
K0747.03004061Cacciaio4M6x0,751436156134616122 su richiesta
K0747.03004081Cacciaio4M8x11436156134816127 su richiesta
K0747.03105081Cacciaio5M8x1144017715581,36127 su richiesta
K0747.03105101Cacciaio5M10x11842,5177155101,361215 su richiesta
K0747.03206101Cacciaio6M10x11847,5208176101,881515 su richiesta
K0747.03206121Cacciaio6M12x1,52551,7208176121,881520 su richiesta
K0747.03308121Cacciaio8M12x1,52561,72610238122,381920 su richiesta
K0747.13903061Cacciaio inox3M6x0,751431,5125103,560,84102 su richiesta
K0747.13004061Cacciaio inox4M6x0,751436156134616122 su richiesta
K0747.13004081Cacciaio inox4M8x11436156134816127 su richiesta
K0747.13105081Cacciaio inox5M8x1144017715581,36127 su richiesta
K0747.13105101Cacciaio inox5M10x11842,5177155101,361215 su richiesta
K0747.13206101Cacciaio inox6M10x11847,5208176101,881515 su richiesta
K0747.13206121Cacciaio inox6M12x1,52551,7208176121,881520 su richiesta
K0747.13308121Cacciaio inox8M12x1,52561,72610238122,381920 su richiesta

Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Materiale
corpo base
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0747.04903060Dacciaio3M61431,5125103,56100,84102 su richiesta
K0747.04004060Dacciaio4M6143615613461016122 su richiesta
K0747.04004080Dacciaio4M8143615613481316127 su richiesta
K0747.04105080Dacciaio5M814401771558131,36127 su richiesta
K0747.04105100Dacciaio5M101842,517715510171,361215 su richiesta
K0747.04206100Dacciaio6M101847,520817610171,881515 su richiesta
K0747.04206120Dacciaio6M122551,720817612191,881520 su richiesta
K0747.04308120Dacciaio8M122561,7261023812192,381920 su richiesta
K0747.14903060Dacciaio inox3M61431,5125103,56100,84102 su richiesta
K0747.14004060Dacciaio inox4M6143615613461016122 su richiesta
K0747.14004080Dacciaio inox4M8143615613481316127 su richiesta
K0747.14105080Dacciaio inox5M814401771558131,36127 su richiesta
K0747.14105100Dacciaio inox5M101842,517715510171,361215 su richiesta
K0747.14206100Dacciaio inox6M101847,520817610171,881515 su richiesta
K0747.14206120Dacciaio inox6M122551,720817612191,881520 su richiesta
K0747.14308120Dacciaio inox8M122561,7261023812192,381920 su richiesta
K0747.04903061Dacciaio3M6x0,751431,5125103,56100,84102 su richiesta
K0747.04004061Dacciaio4M6x0,75143615613461016122 su richiesta
K0747.04004081Dacciaio4M8x1143615613481316127 su richiesta
K0747.04105081Dacciaio5M8x114401771558131,36127 su richiesta
K0747.04105101Dacciaio5M10x11842,517715510171,361215 su richiesta
K0747.04206101Dacciaio6M10x11847,520817610171,881515 su richiesta
K0747.04206121Dacciaio6M12x1,52551,720817612191,881520 su richiesta
K0747.04308121Dacciaio8M12x1,52561,7261023812192,381920 su richiesta
K0747.14903061Dacciaio inox3M6x0,751431,5125103,56100,84102 su richiesta
K0747.14004061Dacciaio inox4M6x0,75143615613461016122 su richiesta
K0747.14004081Dacciaio inox4M8x1143615613481316127 su richiesta
K0747.14105081Dacciaio inox5M8x114401771558131,36127 su richiesta
K0747.14105101Dacciaio inox5M10x11842,517715510171,361215 su richiesta
K0747.14206101Dacciaio inox6M10x11847,520817610171,881515 su richiesta
K0747.14206121Dacciaio inox6M12x1,52551,720817612191,881520 su richiesta
K0747.14308121Dacciaio inox8M12x1,52561,7261023812192,381920 su richiesta