Gruppi merceologici

Nottolino di posizionamento

Indietro

Nottolino di posizionamento

I perni di arresto, detti anche nottolini di posizionamento, rientrano nella categoria degli elementi da costruzione standardizzati, che consentono un rapido spostamento dei componenti mobili di una macchina. Tirando la manopola o l'anello di trazione la spina viene estratta dal contropezzo per portare i componenti della macchina nella rispettiva posizione, dove verranno nuovamente bloccati. I perni di arresto KIPP sono disponibili in diverse dimensioni, formati e materiali e sono garantiti in termini di funzionamento privo di attrito, massima qualità e resistenza.
Perni di arresto per le più svariate applicazioni
I perni di arresto KIPP trovano impiego nei dispositivi rotazionali e oscillanti così come nel posizionamento della battuta di arresto. Oltre alla facilità d'uso si distinguono soprattutto per la lunga durata e la qualità. Nella realizzazione dei nostri perni di arresto ci concentriamo quindi sull'esatto scorrimento e sull'incastro sicuro nella posizione di finecorsa, indipendentemente dal fatto che vengano avvitati su un filetto già presente o saldati come versione liscia. Così le forze trasversali non hanno alcuna possibilità e solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Funzionamento dei perni di arresto
Per assicurare un'elevata stabilità e resistenza alla corrosione, i perni di arresto KIPP sono realizzati in acciaio resistente alla corrosione e inossidabile. Un'impugnatura di plastica o acciaio inox garantisce un utilizzo semplice e maneggevole dei perni conici e cilindrici. Dal momento che anche il montaggio in strutture di lamiera ed elementi dalle pareti sottili non deve rappresentare un problema, KIPP ha sviluppato anche un perno speciale con dado piatto. Tutti i perni sono disponibili nelle più comuni lunghezze di codolo e diametro.

Su richiesta KIPP realizza anche varie soluzioni speciali di perno di arresto.