Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
K0343

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Nota disegno:
Forma G: senza controdado
Forma H: con controdado

1) Spina di posizionamento con rondella per avvitamento
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0343 Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica 288 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2Corsa
S
F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. d'ordine
rondella per avvitamento
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0343.1903Gacciaiotemprato3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  su richiesta
K0343.1004Gacciaiotemprato4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  su richiesta
K0343.1105Gacciaiotemprato5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  su richiesta
K0343.1206Gacciaiotemprato6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  su richiesta
K0343.1308Gacciaiotemprato8M16x1,53368362482,31535K0344.93  su richiesta
K0343.1410Gacciaiotemprato10M20x1,533744024102,81534K0344.94  su richiesta
K0343.1412Gacciaiotemprato12M20x1,533784224122,81539K0344.94  su richiesta
K0343.1516Gacciaiotemprato16M24x240965030163,22046K0344.95  su richiesta
K0343.01903Gacciaio inoxtemprato3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  su richiesta
K0343.01004Gacciaio inoxtemprato4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  su richiesta
K0343.01105Gacciaio inoxtemprato5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  su richiesta
K0343.01206Gacciaio inoxtemprato6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  su richiesta
K0343.01308Gacciaio inoxtemprato8M16x1,53368362482,31535K0344.93  su richiesta
K0343.01410Gacciaio inoxtemprato10M20x1,533744024102,81534K0344.94  su richiesta
K0343.01412Gacciaio inoxtemprato12M20x1,533784224122,81539K0344.94  su richiesta
K0343.01516Gacciaio inoxtemprato16M24x240965030163,22046K0344.95  su richiesta
K0343.11903Gacciaio inoxnon temprato3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  su richiesta
K0343.11004Gacciaio inoxnon temprato4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  su richiesta
K0343.11105Gacciaio inoxnon temprato5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  su richiesta
K0343.11206Gacciaio inoxnon temprato6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  su richiesta
K0343.11308Gacciaio inoxnon temprato8M16x1,53368362482,31535K0344.93  su richiesta
K0343.11410Gacciaio inoxnon temprato10M20x1,533744024102,81534K0344.94  su richiesta
K0343.11412Gacciaio inoxnon temprato12M20x1,533784224122,81539K0344.94  su richiesta
K0343.11516Gacciaio inoxnon temprato16M24x240965030163,22046K0344.95  su richiesta

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica e controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2Corsa
S
SWF x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. d'ordine
rondella per avvitamento
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0343.2903Hacciaiotemprato3M6x0,751431,517113,5100,84,510K0344.99  su richiesta
K0343.2004Hacciaiotemprato4M8x11838,52113,54131,3612K0344.90  su richiesta
K0343.2105Hacciaiotemprato5M10x12143,52414,55171,3512K0344.91  su richiesta
K0343.2206Hacciaiotemprato6M12x1,52551,72817,76191,8614K0344.92  su richiesta
K0343.2308Hacciaiotemprato8M16x1,5336836248242,31535K0344.93  su richiesta
K0343.2410Hacciaiotemprato10M20x1,53374402410302,81534K0344.94  su richiesta
K0343.2412Hacciaiotemprato12M20x1,53378422412302,81539K0344.94  su richiesta
K0343.2516Hacciaiotemprato16M24x24096503016363,22046K0344.95  su richiesta
K0343.02903Hacciaio inoxtemprato3M6x0,751431,517113,5100,84,510K0344.99  su richiesta
K0343.02004Hacciaio inoxtemprato4M8x11838,52113,54131,3612K0344.90  su richiesta
K0343.02105Hacciaio inoxtemprato5M10x12143,52414,55171,3512K0344.91  su richiesta
K0343.02206Hacciaio inoxtemprato6M12x1,52551,72817,76191,8614K0344.92  su richiesta
K0343.02308Hacciaio inoxtemprato8M16x1,5336836248242,31535K0344.93  su richiesta
K0343.02410Hacciaio inoxtemprato10M20x1,53374402410302,81534K0344.94  su richiesta
K0343.02412Hacciaio inoxtemprato12M20x1,53378422412302,81539K0344.94  su richiesta
K0343.02516Hacciaio inoxtemprato16M24x24096503016363,22046K0344.95  su richiesta
K0343.12903Hacciaio inoxnon temprato3M6x0,751431,517113,5100,84,510K0344.99  su richiesta
K0343.12004Hacciaio inoxnon temprato4M8x11838,52113,54131,3612K0344.90  su richiesta
K0343.12105Hacciaio inoxnon temprato5M10x12143,52414,55171,3512K0344.91  su richiesta
K0343.12206Hacciaio inoxnon temprato6M12x1,52551,72817,76191,8614K0344.92  su richiesta
K0343.12308Hacciaio inoxnon temprato8M16x1,5336836248242,31535K0344.93  su richiesta
K0343.12410Hacciaio inoxnon temprato10M20x1,53374402410302,81534K0344.94  su richiesta
K0343.12412Hacciaio inoxnon temprato12M20x1,53378422412302,81539K0344.94  su richiesta
K0343.12516Hacciaio inoxnon temprato16M24x24096503016363,22046K0344.95  su richiesta