Gruppi merceologici
Cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza
K2116

Cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Filo metallico in acciaio inox 1.4401.
Guaina in acciaio.
Boccola terminale, vite di regolazione e nipplo a vite in ottone.
Dado esagonale in acciaio inox A2.

Versione:Filo metallico e dado esagonale grezzi.
Guaina con rivestimento in plastica nero.
Capoguaina passivata blu.
Vite di regolazione e nipplo a vite nichelati.
Nota:I cavetti Bowden servono per la trasmissione delle forze di trazione e sono utilizzati in combinazione con l'elemento di comando come azionamento a distanza.
Sono disponibili diverse varianti di lunghezza del cavetto Bowden. Per garantire l'esattezza di adattamento in ogni applicazione, il cavetto Bowden può essere accorciato durante il montaggio.

Nel montaggio di cavetti Bowden occorre tenere presente quanto segue:
la lunghezza dell'estremità libera della fune può variare a causa dei fattori quali l'angolo di posa, il raggio di curvatura e il carico. Per questo la lunghezza del cuscinetto accoppiato (guaina) va adattata dopo la posa del cavetto Bowden con l'ausilio della vite di regolazione fornita in dotazione. Al contempo, con la vite di regolazione viene impostato il precarico del sistema a cavetti Bowden.
Durante la posa occorre assicurarsi che il raggio di curvatura minimo, in questo caso R = 65 mm, non venga superato per difetto. Un raggio troppo ridotto può causare un aumento dell'usura e dell'attrito.
È anche importante evitare di scendere momentaneamente sotto il raggio minimo di curvatura durante il montaggio per non danneggiare la guaina del cavo. Inoltre, la guaina è progettata solo per assorbire le forze di pressione: se si tende troppo, la spirale interna viene stirata e danneggiata in modo permanente.

Il cavetto Bowden è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza K1502.
Accessori:Spine di posizione ed elemento di comando K1502.FornituraFilo metallico con terminale K2023.
Guaina con anima interna K2024.
Boccola terminale K2025.
Vite di regolazione K2026.
Nipplo a vite bloccaggio con perno filettato K2027.
Dado esagonale K0700.106.
Nota disegno:
1) Filo metallico
2) Guaina
3) Boccola terminale
4) Vite di regolazione
5) Nipplo a vite
6) Dado esagonale
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2116 Cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza 171 kB

Disegni

Cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

DD1D2D3LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2116.10007M61,5551000120010 su richiesta
K2116.30007M61,5553000320010 su richiesta
K2116.50007M61,5555000520010 su richiesta