Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ottone.Versione:passivato blu.Nota:Il capo guaina è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza K1502.Accessori:Filo metallico con sfera K2023.
Guaina con anima interna K2024.
Vite di regolazione K2026.
Nipplo a vite K2027.
Dado esagonale K0700.
Nota disegno:
1) Area di pressione
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2025 Capo guaina 212 kB

Disegni

Capo guaina

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1

D2LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
K2025.0350ottonepassivate blu5,552,51194,5 su richiesta