Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato e controdado
K0341_F

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate per evitare che le forze laterali cambino la posizione di arresto. Solo dopo aver disinserito la spina è possibile spostarla in un'altra posizione di arresto. Sui perni filettati sporgenti possono essere montate impugnature speciali. Inoltre, la spina di posizionamento può essere azionata automaticamente (a comando programmabile), ad esempio con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure può essere comandata a distanza tramite cavetti Bowden.

Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0341_F Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato e controdado 211 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2L3L4Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0341.2903Facciaiotemprato3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 su richiesta
K0341.2004Facciaiotemprato4M8x1M332156713410131612  su richiesta
K0341.2105Facciaiotemprato5M10x1M437177815513171,3512  su richiesta
K0341.2206Facciaiotemprato6M12x1,5M642208817614191,8614  su richiesta
K0341.2308Facciaiotemprato8M16x1,5M85626101223819242,31535  su richiesta
K0341.2410Facciaiotemprato10M20x1,5M862281212251022302,81534 su richiesta
K0341.2412Facciaiotemprato12M20x1,5M866281412251222302,81539 su richiesta
K0341.2516Facciaiotemprato16M24x2M1080321814281627363,22046 su richiesta
K0341.02903Facciaio inoxtemprato3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 su richiesta
K0341.02004Facciaio inoxtemprato4M8x1M332156713410131612  su richiesta
K0341.02105Facciaio inoxtemprato5M10x1M437177815513171,3512  su richiesta
K0341.02206Facciaio inoxtemprato6M12x1,5M642208817614191,8614  su richiesta
K0341.02308Facciaio inoxtemprato8M16x1,5M85626101223819242,31535  su richiesta
K0341.02410Facciaio inoxtemprato10M20x1,5M862281212251022302,81534 su richiesta
K0341.02412Facciaio inoxtemprato12M20x1,5M866281412251222302,81539 su richiesta
K0341.02516Facciaio inoxtemprato16M24x2M1080321814281627363,22046 su richiesta
K0341.12903Facciaio inoxnon temprato3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 su richiesta
K0341.12004Facciaio inoxnon temprato4M8x1M332156713410131612  su richiesta
K0341.12105Facciaio inoxnon temprato5M10x1M437177815513171,3512  su richiesta
K0341.12206Facciaio inoxnon temprato6M12x1,5M642208817614191,8614  su richiesta
K0341.12308Facciaio inoxnon temprato8M16x1,5M85626101223819242,31535  su richiesta
K0341.12410Facciaio inoxnon temprato10M20x1,5M862281212251022302,81534 su richiesta
K0341.12412Facciaio inoxnon temprato12M20x1,5M866281412251222302,81539 su richiesta
K0341.12516Facciaio inoxnon temprato16M24x2M1080321814281627363,22046 su richiesta