Gruppi merceologici
Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
K2000

Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.

Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti.
Materiale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato in acciaio automatico. Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio grezzo.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato e perno di bloccaggio grezzi.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Nota:Con la forma C, è possibile ruotare l'impugnatura a fungo di 30° per mantenere il perno di bloccaggio in posizione estratta.Montaggio:Per il montaggio con una chiave a forcella, il perno di bloccaggio deve essere estratto.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Dadi esagonali K0700.
Boccole di posizionamento per spina di posizione K1290.
Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2000 Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica 489 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica

Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, senza incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, senza incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
Colore
componenti
DD1D2D3LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2000.1004081Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 su richiesta
K2000.1005081Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 su richiesta
K2000.1105101Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 su richiesta
K2000.1106101Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 su richiesta
K2000.1206121Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 su richiesta
K2000.1208121Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 su richiesta
K2000.1308161Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 su richiesta
K2000.1310161Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 su richiesta
K2000.100408184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 su richiesta
K2000.100508184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 su richiesta
K2000.110510184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 su richiesta
K2000.110610184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 su richiesta
K2000.120612184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 su richiesta
K2000.120812184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 su richiesta
K2000.130816184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 su richiesta
K2000.131016184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 su richiesta
K2000.11004081Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 su richiesta
K2000.11005081Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 su richiesta
K2000.11105101Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 su richiesta
K2000.11106101Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 su richiesta
K2000.11206121Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 su richiesta
K2000.11208121Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 su richiesta
K2000.11308161Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 su richiesta
K2000.11310161Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 su richiesta
K2000.1100408184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 su richiesta
K2000.1100508184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 su richiesta
K2000.1110510184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 su richiesta
K2000.1110610184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 su richiesta
K2000.1120612184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 su richiesta
K2000.1131016184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 su richiesta
K2000.1120812184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 su richiesta
K2000.1130816184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 su richiesta

Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
Colore
componenti
DD1D2D3LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2000.3004081Cacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 su richiesta
K2000.3005081Cacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 su richiesta
K2000.3105101Cacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 su richiesta
K2000.3106101Cacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 su richiesta
K2000.3206121Cacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 su richiesta
K2000.3208121Cacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 su richiesta
K2000.3308161Cacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 su richiesta
K2000.3310161Cacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 su richiesta
K2000.300408184Cacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 su richiesta
K2000.300508184Cacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 su richiesta
K2000.310510184Cacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 su richiesta
K2000.310610184Cacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 su richiesta
K2000.320612184Cacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 su richiesta
K2000.320812184Cacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 su richiesta
K2000.330816184Cacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 su richiesta
K2000.331016184Cacciaiopassivate blurosso traffico RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 su richiesta
K2000.13004081Cacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 su richiesta
K2000.13005081Cacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 su richiesta
K2000.13105101Cacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 su richiesta
K2000.13106101Cacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 su richiesta
K2000.13206121Cacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 su richiesta
K2000.13208121Cacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 su richiesta
K2000.13308161Cacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 su richiesta
K2000.13310161Cacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 su richiesta
K2000.1300408184Cacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 su richiesta
K2000.1300508184Cacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 su richiesta
K2000.1310510184Cacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 su richiesta
K2000.1310610184Cacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 su richiesta
K2000.1320612184Cacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 su richiesta
K2000.1320812184Cacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 su richiesta
K2000.1330816184Cacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 su richiesta
K2000.1331016184Cacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 su richiesta