Gruppi merceologici
Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento
K2001

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.

Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti.
La flangia di avvitamento consente il fissaggio a componenti con pareti sottili utilizzando viti a testa svasata.
Materiale:

Flangia di avvitamento in zinco pressofuso. Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Flangia di avvitamento passivata blu.
Perno di bloccaggio grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Nota:Con la forma C, è possibile ruotare l'impugnatura a fungo di 30° per mantenere il perno di bloccaggio in posizione estratta.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Viti a testa svasata K0708.Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2001 Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento 444 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento, senza incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento, senza incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
AB1B2D

D1D2D4D5F x 30°LL1L2L3L4L5Corsa
S
SW1Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2001.100404Agrigio nerastro RAL 702125351548214,59,5126,5220,525,544410316 su richiesta
K2001.100408Agrigio nerastro RAL 702125351548214,59,5130,5220,525,584510316 su richiesta
K2001.110505Agrigio nerastro RAL 7021304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 su richiesta
K2001.110510Agrigio nerastro RAL 7021304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 su richiesta
K2001.110606Agrigio nerastro RAL 7021304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 su richiesta
K2001.110612Agrigio nerastro RAL 7021304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 su richiesta
K2001.130808Agrigio nerastro RAL 7021385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 su richiesta
K2001.130816Agrigio nerastro RAL 7021385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 su richiesta
K2001.131010Agrigio nerastro RAL 70213850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 su richiesta
K2001.131020Agrigio nerastro RAL 70213850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 su richiesta
K2001.10040484Arosso traffico RAL 302025351548214,59,5126,5220,525,544410316 su richiesta
K2001.10040884Arosso traffico RAL 302025351548214,59,5130,5220,525,584510316 su richiesta
K2001.11050584Arosso traffico RAL 3020304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 su richiesta
K2001.11051084Arosso traffico RAL 3020304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 su richiesta
K2001.11060684Arosso traffico RAL 3020304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 su richiesta
K2001.11061284Arosso traffico RAL 3020304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 su richiesta
K2001.13080884Arosso traffico RAL 3020385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 su richiesta
K2001.13081684Arosso traffico RAL 3020385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 su richiesta
K2001.13101084Arosso traffico RAL 30203850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 su richiesta
K2001.13102084Arosso traffico RAL 30203850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 su richiesta

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica, flangia di avvitamento e incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica, flangia di avvitamento e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
AB1B2D

D1D2D4D5F x 30°LL1L2L3L4L5Corsa
S
SW1Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2001.300404Cgrigio nerastro RAL 702125351548214,59,5126,5220,525,544410316 su richiesta
K2001.300408Cgrigio nerastro RAL 702125351548214,59,5130,5220,525,584510316 su richiesta
K2001.310505Cgrigio nerastro RAL 7021304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 su richiesta
K2001.310510Cgrigio nerastro RAL 7021304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 su richiesta
K2001.310606Cgrigio nerastro RAL 7021304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 su richiesta
K2001.310612Cgrigio nerastro RAL 7021304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 su richiesta
K2001.330808Cgrigio nerastro RAL 7021385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 su richiesta
K2001.330816Cgrigio nerastro RAL 7021385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 su richiesta
K2001.331010Cgrigio nerastro RAL 70213850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 su richiesta
K2001.331020Cgrigio nerastro RAL 70213850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 su richiesta
K2001.30040484Crosso traffico RAL 302025351548214,59,5126,5220,525,544410316 su richiesta
K2001.30040884Crosso traffico RAL 302025351548214,59,5130,5220,525,584510316 su richiesta
K2001.31050584Crosso traffico RAL 3020304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 su richiesta
K2001.31051084Crosso traffico RAL 3020304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 su richiesta
K2001.31060684Crosso traffico RAL 3020304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 su richiesta
K2001.31061284Crosso traffico RAL 3020304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 su richiesta
K2001.33080884Crosso traffico RAL 3020385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 su richiesta
K2001.33081684Crosso traffico RAL 3020385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 su richiesta
K2001.33101084Crosso traffico RAL 30203850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 su richiesta
K2001.33102084Crosso traffico RAL 30203850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 su richiesta