Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Il cavo di prolunga coassiale estende l'area di installazione per le antenne WiFi. Può essere utilizzato tra il gateway K1494 e la base magnetica per antenne WiFi K1845. È quindi possibile posizionare l'antenna all'esterno del quadro elettrico, migliorando così la ricezione del segnale.Versione:RP-SMA maschio su RP-SMA femmina.
Lunghezza cavo 5 metri.
Dati tecnici:Cavo coassiale CFD200.
Perdita di segnale 0,3 dB/m.
Contatti dorati.
Vantaggi:- Bussola RP-SMA sulla spina RP-SM
- Perdita di segnale 0,3dB/m
- Contatti placcati in oro
- Cavo coassiale CFD200
Accessori:Accessorio Gateway K1494.
Base magnetica per antenne WiFi K1845.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1846 Prolunga per antenne WLAN 229 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

PCollegamentoGCADAcc.PrezzoOrdinare
K1846.050005000Connettore RP-SMA maschio/femmina1/4-28 su richiesta