Gruppi merceologici
Spina di posizione acciaio o acciaio inox con impugnatura a occhiello in plastica
K2047

Spina di posizione acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Materiale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato in acciaio automatico. Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a occhiello in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Impugnatura a occhiello grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Nota:Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2047 Spina di posizione acciaio o acciaio inox con impugnatura a occhiello in plastica 359 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizione acciaio o acciaio inox con impugnatura a occhiello in plastica

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Colore
componenti
DD1ABLL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2047.0104080Aacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 su richiesta
K2047.0115100Aacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 su richiesta
K2047.0126120Aacciaiogrigio nerastro RAL 70216M1230861,72034176121,881515 su richiesta
K2047.0138160Aacciaiogrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 su richiesta
K2047.0104081Aacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 su richiesta
K2047.0115101Aacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 su richiesta
K2047.0126121Aacciaiogrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 su richiesta
K2047.0138161Aacciaiogrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 su richiesta
K2047.010408084Aacciaiorosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 su richiesta
K2047.011510084Aacciaiorosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 su richiesta
K2047.012612084Aacciaiorosso traffico RAL 30206M1230861,72034176121,881515 su richiesta
K2047.013816084Aacciaiorosso traffico RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 su richiesta
K2047.010408184Aacciaiorosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 su richiesta
K2047.011510184Aacciaiorosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 su richiesta
K2047.012612184Aacciaiorosso traffico RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 su richiesta
K2047.013816184Aacciaiorosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 su richiesta
K2047.1104080Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 su richiesta
K2047.1115100Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 su richiesta
K2047.1126120Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M1230861,72034176121,881515 su richiesta
K2047.1138160Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 su richiesta
K2047.1104081Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 su richiesta
K2047.1115101Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 su richiesta
K2047.1126121Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 su richiesta
K2047.1138161Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 su richiesta
K2047.110408084Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 su richiesta
K2047.111510084Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 su richiesta
K2047.112612084Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M1230861,72034176121,881515 su richiesta
K2047.113816084Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 su richiesta
K2047.110408184Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 su richiesta
K2047.111510184Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 su richiesta
K2047.112612184Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 su richiesta
K2047.113816184Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 su richiesta

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Colore
componenti
DD1ABLL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2047.0204080Bacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 su richiesta
K2047.0215100Bacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 su richiesta
K2047.0226120Bacciaiogrigio nerastro RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 su richiesta
K2047.0238160Bacciaiogrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 su richiesta
K2047.0204081Bacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 su richiesta
K2047.0215101Bacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 su richiesta
K2047.0226121Bacciaiogrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 su richiesta
K2047.0238161Bacciaiogrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 su richiesta
K2047.020408084Bacciaiorosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 su richiesta
K2047.021510084Bacciaiorosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 su richiesta
K2047.022612084Bacciaiorosso traffico RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 su richiesta
K2047.023816084Bacciaiorosso traffico RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 su richiesta
K2047.020408184Bacciaiorosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 su richiesta
K2047.021510184Bacciaiorosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 su richiesta
K2047.022612184Bacciaiorosso traffico RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 su richiesta
K2047.023816184Bacciaiorosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 su richiesta
K2047.1204080Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 su richiesta
K2047.1215100Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 su richiesta
K2047.1226120Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 su richiesta
K2047.1238160Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 su richiesta
K2047.1204081Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 su richiesta
K2047.1215101Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 su richiesta
K2047.1226121Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 su richiesta
K2047.1238161Bacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 su richiesta
K2047.120408084Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 su richiesta
K2047.121510084Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 su richiesta
K2047.122612084Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 su richiesta
K2047.123816084Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 su richiesta
K2047.120408184Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 su richiesta
K2047.121510184Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 su richiesta
K2047.122612184Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 su richiesta
K2047.123816184Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 su richiesta

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Colore
componenti
DD1ABLL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2047.0304080Cacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 su richiesta
K2047.0315100Cacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 su richiesta
K2047.0326120Cacciaiogrigio nerastro RAL 70216M1230861,72034176121,881515 su richiesta
K2047.0338160Cacciaiogrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 su richiesta
K2047.0304081Cacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 su richiesta
K2047.0315101Cacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 su richiesta
K2047.0326121Cacciaiogrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 su richiesta
K2047.0338161Cacciaiogrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 su richiesta
K2047.030408084Cacciaiorosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 su richiesta
K2047.031510084Cacciaiorosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 su richiesta
K2047.032612084Cacciaiorosso traffico RAL 30206M1230861,72034176121,881515 su richiesta
K2047.033816084Cacciaiorosso traffico RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 su richiesta
K2047.030408184Cacciaiorosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 su richiesta
K2047.031510184Cacciaiorosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 su richiesta
K2047.032612184Cacciaiorosso traffico RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 su richiesta
K2047.033816184Cacciaiorosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 su richiesta
K2047.1304080Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 su richiesta
K2047.1315100Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 su richiesta
K2047.1326120Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M1230861,72034176121,881515 su richiesta
K2047.1338160Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 su richiesta
K2047.1304081Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 su richiesta
K2047.1315101Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 su richiesta
K2047.1326121Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 su richiesta
K2047.1338161Cacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 su richiesta
K2047.130408084Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 su richiesta
K2047.131510084Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 su richiesta
K2047.132612084Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M1230861,72034176121,881515 su richiesta
K2047.133816084Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 su richiesta
K2047.130408184Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 su richiesta
K2047.131510184Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 su richiesta
K2047.132612184Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 su richiesta
K2047.133816184Cacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 su richiesta

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Colore
componenti
DD1ABLL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2047.0404080Dacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 su richiesta
K2047.0415100Dacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 su richiesta
K2047.0426120Dacciaiogrigio nerastro RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 su richiesta
K2047.0438160Dacciaiogrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 su richiesta
K2047.0404081Dacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 su richiesta
K2047.0415101Dacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 su richiesta
K2047.0426121Dacciaiogrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 su richiesta
K2047.0438161Dacciaiogrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 su richiesta
K2047.040408084Dacciaiorosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 su richiesta
K2047.041510084Dacciaiorosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 su richiesta
K2047.042612084Dacciaiorosso traffico RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 su richiesta
K2047.043816084Dacciaiorosso traffico RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 su richiesta
K2047.040408184Dacciaiorosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 su richiesta
K2047.041510184Dacciaiorosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 su richiesta
K2047.042612184Dacciaiorosso traffico RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 su richiesta
K2047.043816184Dacciaiorosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 su richiesta
K2047.1404080Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 su richiesta
K2047.1415100Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 su richiesta
K2047.1426120Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 su richiesta
K2047.1438160Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 su richiesta
K2047.1404081Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 su richiesta
K2047.1415101Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 su richiesta
K2047.1426121Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 su richiesta
K2047.1438161Dacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 su richiesta
K2047.140408084Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 su richiesta
K2047.141510084Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 su richiesta
K2047.142612084Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 su richiesta
K2047.143816084Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 su richiesta
K2047.140408184Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 su richiesta
K2047.141510184Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 su richiesta
K2047.142612184Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 su richiesta
K2047.143816184Dacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 su richiesta