Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
K0347

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio rientri, si raccomanda l'uso della forma M.
Sui perni filettati sporgenti di forma N è possibile montare delle maniglie speciali. Questo perno è anche adatto per l'azionamento della spina di posizione, ad esempio in modo automatico (controllato dal programma) con l'aiuto di un cilindro pneumatico o controllato a distanza con cavi Bowden.
Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.
Materiale:

Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.0403 saldabile.
Perno di bloccaggio classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:
Forma L: senza incavo d'arresto
Forma M: con incavo d'arresto
Forma N: con perno filettato
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0347 Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio 144 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1Corsa
S
F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0347.1105Lacciaiotemprato51221472451,3512 su richiesta
K0347.1206Lacciaiotemprato61425562861,8614 su richiesta
K0347.1308Lacciaiotemprato81833743682,31535 su richiesta
K0347.1410Lacciaiotemprato1022338040102,81534 su richiesta
K0347.01105Lacciaio inoxtemprato51221472451,3512 su richiesta
K0347.01206Lacciaio inoxtemprato61425562861,8614 su richiesta
K0347.01308Lacciaio inoxtemprato81833743682,31535 su richiesta
K0347.01410Lacciaio inoxtemprato1022338040102,81534 su richiesta
K0347.11105Lacciaio inoxnon temprato51221472451,3512 su richiesta
K0347.11206Lacciaio inoxnon temprato61425562861,8614 su richiesta
K0347.11308Lacciaio inoxnon temprato81833743682,31535 su richiesta
K0347.11410Lacciaio inoxnon temprato1022338040102,81534 su richiesta

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio e incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1Corsa
S
F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0347.2105Macciaiotemprato51221472451,3512 su richiesta
K0347.2206Macciaiotemprato61425562861,8614 su richiesta
K0347.2308Macciaiotemprato81833743682,31535 su richiesta
K0347.2410Macciaiotemprato1022338040102,81534 su richiesta
K0347.02105Macciaio inoxtemprato51221472451,3512 su richiesta
K0347.02206Macciaio inoxtemprato61425562861,8614 su richiesta
K0347.02308Macciaio inoxtemprato81833743682,31535 su richiesta
K0347.02410Macciaio inoxtemprato1022338040102,81534 su richiesta
K0347.12105Macciaio inoxnon temprato51221472451,3512 su richiesta
K0347.12206Macciaio inoxnon temprato61425562861,8614 su richiesta
K0347.12308Macciaio inoxnon temprato81833743682,31535 su richiesta
K0347.12410Macciaio inoxnon temprato1022338040102,81534 su richiesta

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con perno filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con perno filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D3LL1L4Corsa
S
F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0347.3105Nacciaiotemprato512M43724851,3512 su richiesta
K0347.3206Nacciaiotemprato614M64328961,8614 su richiesta
K0347.3308Nacciaiotemprato818M856361282,31535 su richiesta
K0347.3410Nacciaiotemprato1022M8624012102,81534 su richiesta
K0347.03105Nacciaio inoxtemprato512M43724851,3512 su richiesta
K0347.03206Nacciaio inoxtemprato614M64328961,8614 su richiesta
K0347.03308Nacciaio inoxtemprato818M856361282,31535 su richiesta
K0347.03410Nacciaio inoxtemprato1022M8624012102,81534 su richiesta
K0347.13105Nacciaio inoxnon temprato512M43724851,3512 su richiesta
K0347.13206Nacciaio inoxnon temprato614M64328961,8614 su richiesta
K0347.13308Nacciaio inoxnon temprato818M856361282,31535 su richiesta
K0347.13410Nacciaio inoxnon temprato1022M8624012102,81534 su richiesta