Gruppi merceologici
Guaine metalliche con rivestimento in plastica
K2024

Guaine metalliche con rivestimento in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:con rivestimento in plastica.Nota:La guaina metallica con rivestimento in plastica è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza K1502.Su richiesta:Lunghezze speciali.Accessori:Filo metallico con sfera K2023.
Boccola terminale K2025.
Vite di regolazione K2026.
Nipplo a vite K2027.
Dado esagonale K0700.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2024 Guaine metalliche con rivestimento in plastica 129 kB

Disegni

Guaine metalliche con rivestimento in plastica

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1

D2D3LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
K2024.0150X1000acciaiocon rivestimento in plastica52,25,52,51000211 su richiesta
K2024.0150X3000acciaiocon rivestimento in plastica52,25,52,53000211 su richiesta
K2024.0150X5000acciaiocon rivestimento in plastica52,25,52,55000211 su richiesta