Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio con pomello a lobi in plastica
K0245

Spine di posizione in acciaio con pomello a lobi in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplast.
Perno di bloccaggio e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione:Maniglia colore grigio nerastro.
Perno di bloccaggio e/o gambo filettato bruniti.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0245 Spine di posizione in acciaio con pomello a lobi in plastica 247 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio con pomello a lobi in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniColore
coperchio
DD1D2D3D4H1H2LL1Corsa
S
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0245.11051grigio nerastro RAL 70215M10x15022,228,217,811,552,813513 su richiesta
K0245.110551grigio luce RAL 70355M10x15022,228,217,811,552,813513 su richiesta
K0245.110561rosso traffico RAL 30205M10x15022,228,217,811,552,813513 su richiesta
K0245.110571giallo navone RAL 10215M10x15022,228,217,811,552,813513 su richiesta
K0245.12062grigio nerastro RAL 70216M12x1,55022,228,217,811,557,817614 su richiesta
K0245.120652grigio luce RAL 70356M12x1,55022,228,217,811,557,817614 su richiesta
K0245.120662rosso traffico RAL 30206M12x1,55022,228,217,811,557,817614 su richiesta
K0245.120672giallo navone RAL 10216M12x1,55022,228,217,811,557,817614 su richiesta
K0245.13083grigio nerastro RAL 70218M16x1,5632835,522,514,57422819 su richiesta
K0245.130853grigio luce RAL 70358M16x1,5632835,522,514,57422819 su richiesta
K0245.130863rosso traffico RAL 30208M16x1,5632835,522,514,57422819 su richiesta
K0245.130873giallo navone RAL 10218M16x1,5632835,522,514,57422819 su richiesta
K0245.14104grigio nerastro RAL 702110M20x1,5632835,522,514,578241022 su richiesta
K0245.141054grigio luce RAL 703510M20x1,5632835,522,514,578241022 su richiesta
K0245.141064rosso traffico RAL 302010M20x1,5632835,522,514,578241022 su richiesta
K0245.141074giallo navone RAL 102110M20x1,5632835,522,514,578241022 su richiesta