Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La base magnetica per antenne Wi-Fi amplia l'area di installazione delle antenne Wi-Fi a stilo. Ad esempio, l'antenna del gateway K1494 può essere montata all'esterno del quadro elettrico, migliorando così la ricezione del segnale.Versione:Presa RP-SMA su spina RP-SMA.
Lunghezza cavo 1,50 m.
Base magnetica per antenna.
Per Wi-Fi o Bluetooth a 2,4 GHz e 5 GHz.
Nota:Base dell'antenna per antenne WLAN aa asta.
Bussola/spina RP-SMA.
Può essere utilizzato per prodotti WLAN a 2,4 GHz e 5 GHz.
Base metallica forte e magnetica.
Lunghezza cavo: 1,50 m.
Vantaggi:- Base dell'antenna WLAN, magnetica
- Collegamento RP-SMA
- Cavo low-loss da 1,5 m
Accessori:Gateway K1494.
Prolunga per antenne Wi-Fi K1846.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1845 Piedino magneticoper antenne WLAN 259 kB

Disegni

Piedino magneticoper antenne WLAN

Selezione/filtro articoli

N. ordineCavo di collegamento
lungo
CollegamentoD

D1GHH1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1845.011,5Connettore RP-SMA maschio/femmina48151/4-2843,59,5 su richiesta