Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato e impugnatura a fungo in plastica
K1495

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Esempi a tale proposito sono il bloccaggio in lunghezza e in altezza e il bloccaggio della posizione nel montaggio di macchine, apparecchi, mobili e veicoli speciali.

Nelle spine di posizione con sensore di stato è possibile la rilevazione elettronica e l'ulteriore elaborazione dello stato di attivazione.

La trasmissione dello stato di attivazione è effettuata senza fili tramite Bluetooth a una periferica mobile o al gateway K1494.
La combinazione di spine di posizione con sensore di stato e gateway serve per l'ulteriore elaborazione del segnale, per esempio in un controllore macchina.

La spina di posizione è alimentata da una cella a bottone integrata che può essere sostituita se necessario.
Materiale:

Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Pomello e coperchio in termoplastica.

Versione:Modello in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.

Pomello nerastro
Coperchio grigio translucente.
Nota:La trasmissione dello stato di attivazione avviene in modalità wireless tramite Bluetooth a un dispositivo mobile o al gateway K1494.
La combinazione di spina di posizione con sensore di stato e gateway è utilizzata per l'elaborazione successiva del segnale, ad esempio in un sistema di controllo macchina.

La spina di posizione è alimentata da una cella a bottone integrata che può essere sostituita se necessario.

Le spine di posizione con sensore di stato non sono indicate per la protezione delle persone.
Dati tecnici:Vedi sezione Download, Nota tecnica.Utilizzo:La spina di posizione con sensore di stato consente all'utente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre è possibile garantire che il perno di bloccaggio si trovi nello stato di funzionamento desiderato.Vantaggi:Trasmissione senza fili dello stato dell'azionamento.
Eliminazione di costosi cablaggi.
La gestione intelligente della batteria consente tempi di utilizzo prolungati.
Nessun profilo di disturbo.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Gateway K1494.Sicurezza:La spina di posizione con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Particolarità:
RoHS

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato e impugnatura a fungo in plastica

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato e impugnatura a fungo in plastica

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato e impugnatura a fungo in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D

D1D2Corsa
S
LL1L2L3SW1F x 30°Corsa
S
Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1495.1105Aacciaiotemprato5M10x13555717715131,35512 su richiesta
K1495.1206Aacciaiotemprato6M12x1,53566220817141,86614 su richiesta
K1495.1308Aacciaiotemprato8M16x1,535876261023192,381535 su richiesta
K1495.1410Aacciaiotemprato10M20x1,5351082281225222,8101534 su richiesta
K1495.1412Aacciaiotemprato12M20x1,5351286281425222,8121539 su richiesta
K1495.01105Aacciaio inoxtemprato5M10x13555717715131,35512 su richiesta
K1495.01206Aacciaio inoxtemprato6M12x1,53566220817141,86614 su richiesta
K1495.01308Aacciaio inoxtemprato8M16x1,535876261023192,381535 su richiesta
K1495.01410Aacciaio inoxtemprato10M20x1,5351082281225222,8101534 su richiesta
K1495.01412Aacciaio inoxtemprato12M20x1,5351286281425222,8121539 su richiesta
K1495.11105Aacciaio inoxnon temprato5M10x13555717715131,35512 su richiesta
K1495.11206Aacciaio inoxnon temprato6M12x1,53566220817141,86614 su richiesta
K1495.11308Aacciaio inoxnon temprato8M16x1,535876261023192,381535 su richiesta
K1495.11410Aacciaio inoxnon temprato10M20x1,5351082281225222,8101534 su richiesta
K1495.11412Aacciaio inoxnon temprato12M20x1,5351286281425222,8121539 su richiesta

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, impugnatura a fungo in plastica e controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, impugnatura a fungo in plastica e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D

D1D2Corsa
S
LL1L2L3SW1SW2F x 30°Corsa
S
Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1495.2105Bacciaiotemprato5M10x1355571771513171,35512 su richiesta
K1495.2206Bacciaiotemprato6M12x1,5356622081714191,86614 su richiesta
K1495.2308Bacciaiotemprato8M16x1,53587626102319242,381535 su richiesta
K1495.2410Bacciaiotemprato10M20x1,535108228122522302,8101534 su richiesta
K1495.2412Bacciaiotemprato12M20x1,535128628142522302,8121539 su richiesta
K1495.02105Bacciaio inoxtemprato5M10x1355571771513171,35512 su richiesta
K1495.02206Bacciaio inoxtemprato6M12x1,5356622081714191,86614 su richiesta
K1495.02308Bacciaio inoxtemprato8M16x1,53587626102319242,381535 su richiesta
K1495.02410Bacciaio inoxtemprato10M20x1,535108228122522302,8101534 su richiesta
K1495.02412Bacciaio inoxtemprato12M20x1,535128628142522302,8121539 su richiesta
K1495.12105Bacciaio inoxnon temprato5M10x1355571771513171,35512 su richiesta
K1495.12206Bacciaio inoxnon temprato6M12x1,5356622081714191,86614 su richiesta
K1495.12308Bacciaio inoxnon temprato8M16x1,53587626102319242,381535 su richiesta
K1495.12410Bacciaio inoxnon temprato10M20x1,535108228122522302,8101534 su richiesta
K1495.12412Bacciaio inoxnon temprato12M20x1,535128628142522302,8121539 su richiesta

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D

D1D2Corsa
S
LL1L2L3SW1F x 30°Corsa
S
Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1495.3105Cacciaiotemprato5M10x13555717715131,35512 su richiesta
K1495.3206Cacciaiotemprato6M12x1,53566220817141,86614 su richiesta
K1495.3308Cacciaiotemprato8M16x1,535876261023192,381535 su richiesta
K1495.3410Cacciaiotemprato10M20x1,5351082281225222,8101534 su richiesta
K1495.3412Cacciaiotemprato12M20x1,5351286281425222,8121539 su richiesta
K1495.03105Cacciaio inoxtemprato5M10x13555717715131,35512 su richiesta
K1495.03206Cacciaio inoxtemprato6M12x1,53566220817141,86614 su richiesta
K1495.03308Cacciaio inoxtemprato8M16x1,535876261023192,381535 su richiesta
K1495.03410Cacciaio inoxtemprato10M20x1,5351082281225222,8101534 su richiesta
K1495.03412Cacciaio inoxtemprato12M20x1,5351286281425222,8121539 su richiesta
K1495.13105Cacciaio inoxnon temprato5M10x13555717715131,35512 su richiesta
K1495.13206Cacciaio inoxnon temprato6M12x1,53566220817141,86614 su richiesta
K1495.13308Cacciaio inoxnon temprato8M16x1,535876261023192,381535 su richiesta
K1495.13410Cacciaio inoxnon temprato10M20x1,5351082281225222,8101534 su richiesta
K1495.13412Cacciaio inoxnon temprato12M20x1,5351286281425222,8121539 su richiesta

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D

D1D2Corsa
S
LL1L2L3SW1SW2F x 30°Corsa
S
Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1495.4105Dacciaiotemprato5M10x1355571771513171,35512 su richiesta
K1495.4206Dacciaiotemprato6M12x1,5356622081714191,86614 su richiesta
K1495.4308Dacciaiotemprato8M16x1,53587626102319242,381535 su richiesta
K1495.4410Dacciaiotemprato10M20x1,535108228122522302,8101534 su richiesta
K1495.4412Dacciaiotemprato12M20x1,535128628142522302,8121539 su richiesta
K1495.04105Dacciaio inoxtemprato5M10x1355571771513171,35512 su richiesta
K1495.04206Dacciaio inoxtemprato6M12x1,5356622081714191,86614 su richiesta
K1495.04308Dacciaio inoxtemprato8M16x1,53587626102319242,381535 su richiesta
K1495.04410Dacciaio inoxtemprato10M20x1,535108228122522302,8101534 su richiesta
K1495.04412Dacciaio inoxtemprato12M20x1,535128628142522302,8121539 su richiesta
K1495.14105Dacciaio inoxnon temprato5M10x1355571771513171,35512 su richiesta
K1495.14206Dacciaio inoxnon temprato6M12x1,5356622081714191,86614 su richiesta
K1495.14308Dacciaio inoxnon temprato8M16x1,53587626102319242,381535 su richiesta
K1495.14410Dacciaio inoxnon temprato10M20x1,535108228122522302,8101534 su richiesta
K1495.14412Dacciaio inoxnon temprato12M20x1,535128628142522302,8121539 su richiesta