Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
K0339

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Materiale:

Esecuzione in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Esecuzione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in termoplastica colore grigio scuro.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo colore grigio nerastro RAL7021.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0339 Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio 291 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, senza controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno
di bloccaggio
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0339.1105Aacciaiotemprato5M10x12147177155131,3512  su richiesta
K0339.1206Aacciaiotemprato6M12x1,52556208176141,8614  su richiesta
K0339.1308Aacciaiotemprato8M16x1,533742610238192,31535  su richiesta
K0339.1410Aacciaiotemprato10M20x1,5338028122510222,81534 su richiesta
K0339.01105Aacciaio inoxtemprato5M10x12147177155131,3512  su richiesta
K0339.01206Aacciaio inoxtemprato6M12x1,52556208176141,8614  su richiesta
K0339.01308Aacciaio inoxtemprato8M16x1,533742610238192,31535  su richiesta
K0339.01410Aacciaio inoxtemprato10M20x1,5338028122510222,81534 su richiesta
K0339.11105Aacciaio inoxnon temprato5M10x12147177155131,3512  su richiesta
K0339.11206Aacciaio inoxnon temprato6M12x1,52556208176141,8614  su richiesta
K0339.11308Aacciaio inoxnon temprato8M16x1,533742610238192,31535  su richiesta
K0339.11410Aacciaio inoxnon temprato10M20x1,5338028122510222,81534 su richiesta

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, con controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, con controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno
di bloccaggio
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0339.2105Bacciaiotemprato5M10x1214717715513171,3512  su richiesta
K0339.2206Bacciaiotemprato6M12x1,5255620817614191,8614  su richiesta
K0339.2308Bacciaiotemprato8M16x1,53374261023819242,31535  su richiesta
K0339.2410Bacciaiotemprato10M20x1,533802812251022302,81534 su richiesta
K0339.02105Bacciaio inoxtemprato5M10x1214717715513171,3512  su richiesta
K0339.02206Bacciaio inoxtemprato6M12x1,5255620817614191,8614  su richiesta
K0339.02308Bacciaio inoxtemprato8M16x1,53374261023819242,31535  su richiesta
K0339.02410Bacciaio inoxtemprato10M20x1,533802812251022302,81534 su richiesta
K0339.12105Bacciaio inoxnon temprato5M10x1214717715513171,3512  su richiesta
K0339.12206Bacciaio inoxnon temprato6M12x1,5255620817614191,8614  su richiesta
K0339.12308Bacciaio inoxnon temprato8M16x1,53374261023819242,31535  su richiesta
K0339.12410Bacciaio inoxnon temprato10M20x1,533802812251022302,81534 su richiesta

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto, senza controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno
di bloccaggio
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0339.3105Cacciaiotemprato5M10x12147177155131,3512  su richiesta
K0339.3206Cacciaiotemprato6M12x1,52556208176141,8614  su richiesta
K0339.3308Cacciaiotemprato8M16x1,533742610238192,31535  su richiesta
K0339.3410Cacciaiotemprato10M20x1,5338028122510222,81534 su richiesta
K0339.03105Cacciaio inoxtemprato5M10x12147177155131,3512  su richiesta
K0339.03206Cacciaio inoxtemprato6M12x1,52556208176141,8614  su richiesta
K0339.03308Cacciaio inoxtemprato8M16x1,533742610238192,31535  su richiesta
K0339.03410Cacciaio inoxtemprato10M20x1,5338028122510222,81534 su richiesta
K0339.13105Cacciaio inoxnon temprato5M10x12147177155131,3512  su richiesta
K0339.13206Cacciaio inoxnon temprato6M12x1,52556208176141,8614  su richiesta
K0339.13308Cacciaio inoxnon temprato8M16x1,533742610238192,31535  su richiesta
K0339.13410Cacciaio inoxnon temprato10M20x1,5338028122510222,81534 su richiesta

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto e controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno
di bloccaggio
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0339.4105Dacciaiotemprato5M10x1214717715513171,3512  su richiesta
K0339.4206Dacciaiotemprato6M12x1,5255620817614191,8614  su richiesta
K0339.4308Dacciaiotemprato8M16x1,53374261023819242,31535  su richiesta
K0339.4410Dacciaiotemprato10M20x1,533802812251022302,81534 su richiesta
K0339.04105Dacciaio inoxtemprato5M10x1214717715513171,3512  su richiesta
K0339.04206Dacciaio inoxtemprato6M12x1,5255620817614191,8614  su richiesta
K0339.04308Dacciaio inoxtemprato8M16x1,53374261023819242,31535  su richiesta
K0339.04410Dacciaio inoxtemprato10M20x1,533802812251022302,81534 su richiesta
K0339.14105Dacciaio inoxnon temprato5M10x1214717715513171,3512  su richiesta
K0339.14206Dacciaio inoxnon temprato6M12x1,5255620817614191,8614  su richiesta
K0339.14308Dacciaio inoxnon temprato8M16x1,53374261023819242,31535  su richiesta
K0339.14410Dacciaio inoxnon temprato10M20x1,533802812251022302,81534 su richiesta