- Pressori a molla
- Spina di posizione
- K2047
Spina di posizione acciaio o acciaio inox con impugnatura a occhiello in plastica
- K1502
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e comando a distanza
- K2042
Distributore per cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza
- K2116
Cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza
- K2023
Cavi metallici con terminale
- K2024
Guaine metalliche con rivestimento in plastica
- K2025
Capo guaina
- K2026
Viti di regolazione
- K2027
Nipplo a vite di serraggio con vite
- K1584
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in plastica
- K2109
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con leva eccentrica in plastica
- K1744
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate
- K1495
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato e impugnatura a fungo in plastica
- K1845
Piedino magnetico per antenne WLAN
- K1846
Prolunga per antenne WLAN
- K0338
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K1096
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K1149
Spine di posizione in acciaio con impugnatura a fungo in plastica e marcatura di bloccaggio
- K1213
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura
- K0630
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato
- K2000
Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K2001
Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento
- K0631
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta, con impugnatura a fungo in plastica
- K1097
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K1698
Spine di posizione in acciaio inox ?per rondelle di tenuta Hygienic USIT® con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0632
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K2194
Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0735
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica
- K0339
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K0747
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K0635
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con anello di trazione in acciaio inox
- K0346
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0347
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K0636
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con anello di trazione in acciaio inox
- K1839
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato
- K1840
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato
- K1290
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento
- K0665
Anelli distanziatori acciaio inox
- K2146
Kit di connettori in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile
- K0736
Bussola conica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium
- K0736
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
- K0736
Bussola cilindrica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium
- K0736
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1300
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione e smusso
- K1124
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica
- K0359
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico
- K0360
Bussola conica in acciaio per spine di posizione di precisione
- K0361
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
- K0362
Bussola cilindrica in acciaio per spine di posizione di precisione
- K1833
Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1834
Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1835
Bussola in acciaio, conica
- K1098
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K0748
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica
- K0340
Spine di posizione in acciaio con gancio di traino
- K0341
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato
- K0342
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di trazione in acciaio inox
- K0343
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0633
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato
- K0634
Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0344
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K1116
Spine di posizione pneumatiche in acciaio o acciaio inox
- K0344
Rondella per avvitamento
- K0345
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con perno filettato
- K1582
Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica
- K1583
Maniglia di bloccaggio e serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica e indicatore di bloccaggio ottico
- K0245
Spine di posizione in acciaio con pomello a lobi in plastica
- Elementi di bloccaggio
- Imbastitore a sfere
- Perno di fissaggio
- Cavetti di tenuta, catene a sfere
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
K0342Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Anello 1.4310, non trattato. Versione:Modello in acciaio: Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox: Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato. Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate per evitare che le forze laterali cambino la posizione di arresto. Solo dopo aver disinserito la spina è possibile spostarla in un'altra posizione di arresto. L'anello consente di azionare la spina di posizionamento ad esempio automaticamente (a comando programmabile), con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure a distanza tramite cavetti Bowden.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665. Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.Nota disegno:Forma R: senza controdado Forma S: con controdado Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, con anello di trazione in acciaio inox, senza controdado |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | D1 | D4 | L | L1 | L2 | L4 | Corsa S | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0342.3004 | R | acciaio | temprato | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | su richiesta | | K0342.3105 | R | acciaio | temprato | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | su richiesta | | K0342.3206 | R | acciaio | temprato | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | su richiesta | | K0342.3308 | R | acciaio | temprato | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | su richiesta | | K0342.3410 | R | acciaio | temprato | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | su richiesta | | K0342.03004 | R | acciaio inox | temprato | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | su richiesta | | K0342.03105 | R | acciaio inox | temprato | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | su richiesta | | K0342.03206 | R | acciaio inox | temprato | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | su richiesta | | K0342.03308 | R | acciaio inox | temprato | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | su richiesta | | K0342.03410 | R | acciaio inox | temprato | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | su richiesta | | K0342.13004 | R | acciaio inox | non temprato | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | su richiesta | | K0342.13105 | R | acciaio inox | non temprato | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | su richiesta | | K0342.13206 | R | acciaio inox | non temprato | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | su richiesta | | K0342.13308 | R | acciaio inox | non temprato | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | su richiesta | | K0342.13410 | R | acciaio inox | non temprato | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | su richiesta | |
|
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di trazione in acciaio inox e controdado |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | D1 | D4 | L | L1 | L2 | L4 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0342.4004 | S | acciaio | temprato | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | su richiesta | | K0342.4105 | S | acciaio | temprato | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | su richiesta | | K0342.4206 | S | acciaio | temprato | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | su richiesta | | K0342.4308 | S | acciaio | temprato | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | su richiesta | | K0342.4410 | S | acciaio | temprato | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | su richiesta | | K0342.04004 | S | acciaio inox | temprato | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | su richiesta | | K0342.04105 | S | acciaio inox | temprato | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | su richiesta | | K0342.04206 | S | acciaio inox | temprato | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | su richiesta | | K0342.04308 | S | acciaio inox | temprato | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | su richiesta | | K0342.04410 | S | acciaio inox | temprato | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | su richiesta | | K0342.14004 | S | acciaio inox | non temprato | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | su richiesta | | K0342.14105 | S | acciaio inox | non temprato | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | su richiesta | | K0342.14206 | S | acciaio inox | non temprato | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | su richiesta | | K0342.14308 | S | acciaio inox | non temprato | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | su richiesta | | K0342.14410 | S | acciaio inox | non temprato | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | su richiesta | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|