Gruppi merceologici
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
K0361

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.Versione:temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.Nota:Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.

Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Nota disegno:
Forma A: Standard
Forma B: bloccabile

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1L3L5L6Corsa
S
Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0361.010A101619257925132,531101530M6 su richiesta
K0361.012A12202332913313335101535M8 su richiesta
K0361.016A16252840106,541,513342102050M10 su richiesta
K0361.020A20303340114,541,513350103663M10 su richiesta
K0361.025A253842501345113360102073M10 su richiesta

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1L2L3L5L6Corsa
S
Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0361.110B10161925792536,5132,531101530M6 su richiesta
K0361.112B12202332913344,513335101535M8 su richiesta
K0361.116B16252840106,541,55313342102050M10 su richiesta
K0361.120B20303340114,541,55313350103663M10 su richiesta
K0361.125B253842501345162,513360102073M10 su richiesta