Gruppi merceologici
Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica
K1582

Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Il pomello di arresto e serraggio permette di posizionare, fissare e bloccare vari elementi di regolazione con un solo prodotto. L'arresto può avvenire ad accoppiamento geometrico mediante perni e il bloccaggio ad accoppiamento di forza tramite la superficie frontale del manicotto.Materiale:

Pomello a lobi in materiale termoplastico grigio nerastro.
Corpo filettato in acciaio.
Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi:Arresto e serraggio con un solo prodotto.
Funzionamento ergonomico grazie al pomello a lobi.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Dado esagonale, forma bassa DIN 439Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1582 Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica 265 kB

Disegni

Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3HH1LL1Corsa
S
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1582.1080404M832142010391548 su richiesta
K1582.2100505M10401824,91346,917510 su richiesta
K1582.3120606M12502231,81757,820612 su richiesta
K1582.4160808M16632640217426816 su richiesta
K1582.1080414M8x132142010391548 su richiesta
K1582.2100515M10x1401824,91346,917510 su richiesta
K1582.3120616M12x1,5502231,81757,820612 su richiesta
K1582.4160818M16x1,5632640217426816 su richiesta