Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio con gancio di traino
K0340

Spine di posizione in acciaio con gancio di traino

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.Materiale:Acciaio automatico.Versione:passivato blu.Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0340 Spine di posizione in acciaio con gancio di traino 204 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio con gancio di traino

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ADD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia
di serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0340.1104164M62,341,52032179,560,73101,6 su richiesta
K0340.1905195M83542742241280,93,513,54,5 su richiesta
K0340.120623,56M103,56533,5513014101,141610 su richiesta
K0340.1308318M124,77331,8542819121,342213 su richiesta
K0340.14103310M164,7102,550,577,544,525161,642342 su richiesta