Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con leva eccentrica in plastica
K2109

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Con questa spina di posizione, il disinnesto si ottiene mediante maniglia a leva eccentrica. La spina di posizione resta disinnestata se la leva di serraggio viene mossa oltre il punto morto della leva eccentrica.
L'impugnatura eccentrica ergonomica consente una facile manipolazione con poco sforzo.
Materiale:

Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Modello in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Leva di serraggio PPA termoplastica (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.

Versione:Versione in acciaio: corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.

Leva di comando grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Range di temperatura: Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Vantaggi:Utilizzo semplice e veloce.
Adatto per applicazioni ad alta temperatura.
Con funzione di arresto integrata.
Versione corta.
Ideale per spazi ristretti.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Boccole di posizionamento per spine di posizione K1290.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Nota disegno:
Forma A: senza controdado
Forma B: con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2109 Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con leva eccentrica in plastica 166 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con leva eccentrica in plastica

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con leva eccentrica in plastica, senza controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con leva eccentrica in plastica, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Colore
componenti
FormaAA1BB1D

D1Corsa
S
LL1L2SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2109.8105acciaioneroA31,741,717,912,95M10x153087131,3512 su richiesta
K2109.8206acciaioneroA31,641,717,912,96M12x1,5634108141,8614 su richiesta
K2109.8308acciaioneroA55,567,826,919,48M16x1,5842,91210192,31428 su richiesta
K2109.8410acciaioneroA53,467,826,919,410M20x1,51049,91512222,81532 su richiesta
K2109.8105154acciaiorosso traffico RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153087131,3512 su richiesta
K2109.8206154acciaiorosso traffico RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,5634108141,8614 su richiesta
K2109.8308154acciaiorosso traffico RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5842,91210192,31428 su richiesta
K2109.8410154acciaiorosso traffico RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51049,91512222,81532 su richiesta
K2109.18105acciaio inoxneroA31,741,717,912,95M10x153087131,3512 su richiesta
K2109.18206acciaio inoxneroA31,641,717,912,96M12x1,5634108141,8614 su richiesta
K2109.18308acciaio inoxneroA55,567,826,919,48M16x1,5842,91210192,31428 su richiesta
K2109.18410acciaio inoxneroA53,467,826,919,410M20x1,51049,91512222,81532 su richiesta
K2109.18105154acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153087131,3512 su richiesta
K2109.18206154acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,5634108141,8614 su richiesta
K2109.18308154acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5842,91210192,31428 su richiesta
K2109.18410154acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51049,91512222,81532 su richiesta

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con leva eccentrica in plastica e controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con leva eccentrica in plastica e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Colore
componenti
FormaAA1BB1D

D1Corsa
S
LL1L2SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2109.9105acciaioneroB31,741,717,912,95M10x15308713171,3512 su richiesta
K2109.9206acciaioneroB31,641,717,912,96M12x1,563410814191,8614 su richiesta
K2109.9308acciaioneroB55,567,826,919,48M16x1,5842,9121019242,31428 su richiesta
K2109.9410acciaioneroB53,467,826,919,410M20x1,51049,9151222302,81532 su richiesta
K2109.9105154acciaiorosso traffico RAL 3020B31,741,717,912,95M10x15308713171,3512 su richiesta
K2109.9206154acciaiorosso traffico RAL 3020B31,641,717,912,96M12x1,563410814191,8614 su richiesta
K2109.9308154acciaiorosso traffico RAL 3020B55,567,826,919,48M16x1,5842,9121019242,31428 su richiesta
K2109.9410154acciaiorosso traffico RAL 3020B53,467,826,919,410M20x1,51049,9151222302,81532 su richiesta
K2109.19105acciaio inoxneroB31,741,717,912,95M10x15308713171,3512 su richiesta
K2109.19206acciaio inoxneroB31,641,717,912,96M12x1,563410814191,8614 su richiesta
K2109.19308acciaio inoxneroB55,567,826,919,48M16x1,5842,9121019242,31428 su richiesta
K2109.19410acciaio inoxneroB53,467,826,919,410M20x1,51049,9151222302,81532 su richiesta
K2109.19105154acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B31,741,717,912,95M10x15308713171,3512 su richiesta
K2109.19206154acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B31,641,717,912,96M12x1,563410814191,8614 su richiesta
K2109.19308154acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B55,567,826,919,48M16x1,5842,9121019242,31428 su richiesta
K2109.19410154acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B53,467,826,919,410M20x1,51049,9151222302,81532 su richiesta