Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione e smusso
K1300

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato: classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305. Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizione trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. La protezione antitorsione garantisce che la posizione del perno rispetto al manicotto non cambi. L'inclinamento di inserimento consente un disinnesto autonomo del perno tramite forze trasversali unilaterali. Allentare la vite fino alla marcatura sul perno consente di ruotare l'inclinazione di avvio con incrementi di 60°.Montaggio:L'allentamento della vite avviene tramite chiave esagonale.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Nota disegno:
Forma A: senza controdado
Forma B: con controdado

1) Anello di marcatura
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1300 Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione e smusso 258 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione e smusso

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione e smusso di avvio, senza controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione e smusso di avvio, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1300.12061Aacciaio6M12x1,52549,720817414814 su richiesta
K1300.12060Aacciaio6M122549,720817414814 su richiesta
K1300.13081Aacciaio8M16x1,533662610236192035 su richiesta
K1300.13080Aacciaio8M1633662610236192035 su richiesta
K1300.012061Aacciaio inox6M12x1,52549,720817414814 su richiesta
K1300.012060Aacciaio inox6M122549,720817414814 su richiesta
K1300.013081Aacciaio inox8M16x1,533662610236192035 su richiesta
K1300.013080Aacciaio inox8M1633662610236192035 su richiesta

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione, smusso e controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione, smusso e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1300.22061Bacciaio6M12x1,52549,72081741419814 su richiesta
K1300.22060Bacciaio6M122549,72081741419814 su richiesta
K1300.23081Bacciaio8M16x1,53366261023619242035 su richiesta
K1300.23080Bacciaio8M163366261023619242035 su richiesta
K1300.022061Bacciaio inox6M12x1,52549,72081741419814 su richiesta
K1300.022060Bacciaio inox6M122549,72081741419814 su richiesta
K1300.023081Bacciaio inox8M16x1,53366261023619242035 su richiesta
K1300.023080Bacciaio inox8M163366261023619242035 su richiesta