Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox
K0634

Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo 1.4305, lucidatura elettrolitica.

Versione:Superficie non trattata, perno di bloccaggio tempratoNota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Nota disegno:
Forma G: senza controdado
Forma H: con controdado

1) Spina di posizionamento con rondella per avvitamento
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0634 Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox 280 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox

Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox, senza controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaSuperficie
corpo base
DD1D2LL1L2Corsa
S
F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. d'ordine
rondella per avvitamento
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0634.001903acciaio inoxGtemprato3M6x0,751434,517143,50,84,510K0344.99  su richiesta
K0634.001004acciaio inoxGtemprato4M8x11843211841612K0344.90  su richiesta
K0634.001105acciaio inoxGtemprato5M10x12150242151,3512K0344.91  su richiesta
K0634.001206acciaio inoxGtemprato6M12x1,52559282561,8614K0344.92  su richiesta
K0634.001308acciaio inoxGtemprato8M16x1,53377363382,31535K0344.93  su richiesta
K0634.001410acciaio inoxGtemprato10M20x1,533834033102,81534K0344.94  su richiesta
K0634.001412acciaio inoxGtemprato12M20x1,533874233122,81539K0344.94  su richiesta
K0634.001516acciaio inoxGtemprato16M24x2401065040163,22046K0344.95  su richiesta
K0634.111903acciaio inoxGnon temprato3M6x0,751434,517143,50,84,510K0344.99  su richiesta
K0634.111004acciaio inoxGnon temprato4M8x11843211841612K0344.90  su richiesta
K0634.111105acciaio inoxGnon temprato5M10x12150242151,3512K0344.91  su richiesta
K0634.111206acciaio inoxGnon temprato6M12x1,52559282561,8614K0344.92  su richiesta
K0634.111308acciaio inoxGnon temprato8M16x1,53377363382,31535K0344.93  su richiesta
K0634.111410acciaio inoxGnon temprato10M20x1,533834033102,81534K0344.94  su richiesta
K0634.111412acciaio inoxGnon temprato12M20x1,533874233122,81539K0344.94  su richiesta
K0634.111516acciaio inoxGnon temprato16M24x2401065040163,22046K0344.95  su richiesta

Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox e controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaSuperficie
corpo base
DD1D2LL1L2Corsa
S
SWF x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. d'ordine
rondella per avvitamento
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0634.002903acciaio inoxHtemprato3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  su richiesta
K0634.002004acciaio inoxHtemprato4M8x1184321184131612K0344.90  su richiesta
K0634.002105acciaio inoxHtemprato5M10x1215024215171,3512K0344.91  su richiesta
K0634.002206acciaio inoxHtemprato6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  su richiesta
K0634.002308acciaio inoxHtemprato8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  su richiesta
K0634.002410acciaio inoxHtemprato10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  su richiesta
K0634.002412acciaio inoxHtemprato12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  su richiesta
K0634.002516acciaio inoxHtemprato16M24x240106504016363,22046K0344.95  su richiesta
K0634.112903acciaio inoxHnon temprato3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  su richiesta
K0634.112004acciaio inoxHnon temprato4M8x1184321184131612K0344.90  su richiesta
K0634.112105acciaio inoxHnon temprato5M10x1215024215171,3512K0344.91  su richiesta
K0634.112206acciaio inoxHnon temprato6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  su richiesta
K0634.112308acciaio inoxHnon temprato8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  su richiesta
K0634.112410acciaio inoxHnon temprato10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  su richiesta
K0634.112412acciaio inoxHnon temprato12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  su richiesta
K0634.112516acciaio inoxHnon temprato16M24x240106504016363,22046K0344.95  su richiesta