Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4401.Versione:Superficie non trattata.Nota:Il cavo metallico con terminale è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza K1502.Accessori:Guaina con anima interna K2024.
Boccola terminale K2025.
Vite di regolazione K2026.
Nipplo a vite K2027.
Dado esagonale K0700.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2023 Cavi metallici con terminale 115 kB

Disegni

Cavi metallici con terminale

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
DD1

LCADAcc.PrezzoOrdinare
K2023.10215X1200acciaio inox1.44011,551200 su richiesta
K2023.10215X3200acciaio inox1.44011,553200 su richiesta
K2023.10215X5200acciaio inox1.44011,555200 su richiesta