Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato e incavo d'arresto
K0630_C

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0630_C Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato e incavo d'arresto 141 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno
di bloccaggio
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0630.23105Cacciaiotemprato5M10x12149,51710158131,3516  su richiesta
K0630.23206Cacciaiotemprato6M12x1,52557,72011179141,8618  su richiesta
K0630.23308Cacciaiotemprato8M16x1,5337626142312192,31545  su richiesta
K0630.203105Cacciaio inoxtemprato5M10x12149,51710158131,3516  su richiesta
K0630.203206Cacciaio inoxtemprato6M12x1,52557,72011179141,8618  su richiesta
K0630.203308Cacciaio inoxtemprato8M16x1,5337626142312192,31545  su richiesta
K0630.213105Cacciaio inoxnon temprato5M10x12149,51710158131,3516  su richiesta
K0630.213206Cacciaio inoxnon temprato6M12x1,52557,72011179141,8618  su richiesta
K0630.213308Cacciaio inoxnon temprato8M16x1,5337626142312192,31545  su richiesta
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
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33