Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato e controdado
K0630_B

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0630_B Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato e controdado 142 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
Materiale
corpo base
Perno
di bloccaggio
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0630.22903Bgrigio nerastro RAL 7021acciaiotemprato3M6x0,7514331251058100,84,512 su richiesta
K0630.22004Bgrigio nerastro RAL 7021acciaiotemprato4M8x11840,515613610131615  su richiesta
K0630.22105Bgrigio nerastro RAL 7021acciaiotemprato5M10x12146,517715813171,3516  su richiesta
K0630.22206Bgrigio nerastro RAL 7021acciaiotemprato6M12x1,52554,720817914191,8618  su richiesta
K0630.22308Bgrigio nerastro RAL 7021acciaiotemprato8M16x1,533722610231219242,31545  su richiesta
K0630.22410Bgrigio nerastro RAL 7021acciaiotemprato10M20x1,533792812251522302,81543 su richiesta
K0630.22412Bgrigio nerastro RAL 7021acciaiotemprato12M20x1,533842814251822302,81551 su richiesta
K0630.22516Bgrigio nerastro RAL 7021acciaiotemprato16M24x2401043218282427363,22050 su richiesta
K0630.202903Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inoxtemprato3M6x0,7514331251058100,84,512 su richiesta
K0630.202004Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inoxtemprato4M8x11840,515613610131615  su richiesta
K0630.202105Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inoxtemprato5M10x12146,517715813171,3516  su richiesta
K0630.202206Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inoxtemprato6M12x1,52554,720817914191,8618  su richiesta
K0630.202308Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inoxtemprato8M16x1,533722610231219242,31545  su richiesta
K0630.202410Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inoxtemprato10M20x1,533792812251522302,81543 su richiesta
K0630.202412Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inoxtemprato12M20x1,533842814251822302,81551 su richiesta
K0630.202516Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inoxtemprato16M24x2401043218282427363,22050 su richiesta
K0630.212903Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inoxnon temprato3M6x0,7514331251058100,84,512 su richiesta
K0630.212004Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inoxnon temprato4M8x11840,515613610131615  su richiesta
K0630.212105Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inoxnon temprato5M10x12146,517715813171,3516  su richiesta
K0630.212206Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inoxnon temprato6M12x1,52554,720817914191,8618  su richiesta
K0630.212308Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inoxnon temprato8M16x1,533722610231219242,31545  su richiesta
K0630.212410Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inoxnon temprato10M20x1,533792812251522302,81543 su richiesta
K0630.212412Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inoxnon temprato12M20x1,533842814251822302,81551 su richiesta
K0630.212516Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inoxnon temprato16M24x2401043218282427363,22050 su richiesta
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
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33