Gruppi merceologici
Tappi filettati forma B, con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato
K0455_B

Tappi filettati forma B, con simbolo grafico di riempimento e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66. O-ring, gomma (NBR).Versione:colore nero.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
1) O-ring
2) Foro di sfiato
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0455_B Tappi filettati forma B, con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato 216 kB

Disegni

Tappi filettati forma B, con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0455.220014B20G1/499 su richiesta
K0455.220038B20,5G3/8910 su richiesta
K0455.228012B28G1/210,510,5 su richiesta
K0455.231034B31G3/41211 su richiesta
K0455.239100B39G11212 su richiesta
K0455.249114B49G1 1/41313,5 su richiesta
K0455.255112B55G1 1/214,714,5 su richiesta
K0455.268200B68,5G21516 su richiesta
K0455.2201415B20M14X1,599 su richiesta
K0455.2201615B20M16X1,5910 su richiesta
K0455.2281815B28M18X1,510,510 su richiesta
K0455.2282015B28M20X1,510,510 su richiesta
K0455.2282215B28M22X1,510,510 su richiesta