Gruppi merceologici
Tappi filettati forma A, con simbolo grafico di riempimento
K0455_A

Tappi filettati forma A, con simbolo grafico di riempimento

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66. O-ring, gomma (NBR).Versione:colore nero.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
1) O-ring
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0455_A Tappi filettati forma A, con simbolo grafico di riempimento 204 kB

Disegni

Tappi filettati forma A, con simbolo grafico di riempimento

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0455.120014A20G1/499 su richiesta
K0455.120038A20,5G3/8910 su richiesta
K0455.128012A28G1/210,510,5 su richiesta
K0455.131034A31G3/41211 su richiesta
K0455.139100A39G11212 su richiesta
K0455.149114A49G1 1/41313,5 su richiesta
K0455.155112A55G1 1/214,714,5 su richiesta
K0455.168200A68,5G21516 su richiesta
K0455.1201415A20M14X1,599 su richiesta
K0455.1201615A20M16X1,5910 su richiesta
K0455.1281815A28M18X1,510,510 su richiesta
K0455.1282015A28M20X1,510,510 su richiesta
K0455.1282215A28M22X1,510,510 su richiesta