Gruppi merceologici
Tappi di chiusura forma A, senza sfiato
K0451_A

Tappi di chiusura forma A, senza sfiato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66. O-ring gomma (NBR).Versione:Alloggiamento nero, coperchio rosso.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
1) O-ring
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0451_A Tappi di chiusura forma A, senza sfiato 217 kB

Disegni

Tappi di chiusura forma A, senza sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1S
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0451.13018A30182314148 su richiesta
K0451.13020A3020241415,58 su richiesta
K0451.13026A3026301416,59,5 su richiesta
K0451.13030A30303414179,5 su richiesta