Gruppi merceologici
Tappi di chiusura Forma C, con sfiato e filtro d'aria
K0451_C

Tappi di chiusura Forma C, con sfiato e filtro d'aria

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide 66, coperchio in poliammide 66. Filtro d'aria in poliuretano (schiuma poliuretanica), O-ring in gomma (NBR).Versione:Alloggiamento colore nero, coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 50 μm.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
1) O-ring
2) Filtro d'aria
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0451_C Tappi di chiusura Forma C, con sfiato e filtro d'aria 233 kB

Disegni

Tappi di chiusura Forma C, con sfiato e filtro d'aria

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1S
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0451.33018C30182314148 su richiesta
K0451.33020C3020241415,58 su richiesta
K0451.33026C3026301416,59,5 su richiesta
K0451.33030C30303414179,5 su richiesta