Группы товаров
Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма E, глухое отверстие с резьбой
K0150_E

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.

Исполнение: шлифованная и полированная или c пескоструйной обработкой.По запросу:Рукоятки звездообразные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0150_E Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма E, глухое отверстие с резьбой 174 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма E, глухое отверстие с резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
D

D1D2HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0150.532062EполированныйM6321221101215 по запросу
K0150.540082EполированныйM8401426131518 по запросу
K0150.550102EполированныйM10501834171821 по запросу
K0150.563122EполированныйM12632042212225 по запросу
K0150.532063EотпескоструенныйM6321221101215 по запросу
K0150.540083EотпескоструенныйM8401426131518 по запросу
K0150.550103EотпескоструенныйM10501834171821 по запросу
K0150.563123EотпескоструенныйM12632042212225 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33