Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.
Резьбовой палец: сталь.
Исполнение: Ручка, цвет черный.
Резьбовой палец оцинкован.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1089 Крестообразные рукоятки 158 kB

Чертежи (общий обзор)

Крестообразные рукоятки

Крестообразные рукоятки с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Крестообразные рукоятки с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D6HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1089.23205KM53215112312141,5 по запросу
K1089.23206KM63215112312141,5 по запросу
K1089.24008KM840161324,512,5141,5 по запросу
K1089.25010KM105020142915142 по запросу
K1089.26012KM126024183418,5182 по запросу

Крестообразные рукоятки с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Крестообразные рукоятки с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D6HH3T1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1089.43205X16LM532151123111,516 по запросу
K1089.43205X20LM532151123111,520 по запросу
K1089.43206X16LM632151123111,516 по запросу
K1089.43206X20LM632151123111,520 по запросу
K1089.43206X30LM632151123111,530 по запросу
K1089.43208X16LM832151123111,516 по запросу
K1089.43208X20LM832151123111,520 по запросу
K1089.43208X30LM832151123111,530 по запросу
K1089.43208X40LM832151123111,540 по запросу
K1089.44006X20LM64015,71224,512,5120 по запросу
K1089.44006X30LM64015,71224,512,5130 по запросу
K1089.44008X20LM84015,71224,512,5120 по запросу
K1089.44008X30LM84015,71224,512,5130 по запросу
K1089.44008X40LM84015,71224,512,5140 по запросу
K1089.44008X50LM84015,71224,512,5150 по запросу
K1089.45008X20LM8502014,529151,520 по запросу
K1089.45008X30LM8502014,529151,530 по запросу
K1089.45008X40LM8502014,529151,540 по запросу
K1089.45010X20LM10502014,529151,520 по запросу
K1089.45010X30LM10502014,529151,530 по запросу
K1089.45010X40LM10502014,529151,540 по запросу
K1089.45010X50LM10502014,529151,550 по запросу
K1089.46010X20LM106024183418,51,520 по запросу
K1089.46010X30LM106024183418,51,530 по запросу
K1089.46010X40LM106024183418,51,540 по запросу
K1089.46010X50LM106024183418,51,550 по запросу
K1089.46012X20LM126024183418,51,520 по запросу
K1089.46012X30LM126024183418,51,530 по запросу
K1089.46012X40LM126024183418,51,540 по запросу
K1089.46012X50LM126024183418,51,550 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33