Группы товаров
Ручки-барашки со сквозной внутренней резьбой
K0274

Ручки-барашки со сквозной внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка из термопласта.
Втулка из стали 5.8 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Ручка, цвет черно-серый.
Втулка из стали пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь чистая.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0274 Ручки-барашки со сквозной внутренней резьбой 179 kB

Чертежи

Ручки-барашки со сквозной внутренней резьбой

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

Материал
компонента
ABDD2HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0274.1904Сталь384,5M412188,516,110 по запросу
K0274.1905Сталь384,5M512188,516,110 по запросу
K0274.1906Сталь384,5M612188,516,110 по запросу
K0274.1105Сталь505M5142411,52210 по запросу
K0274.1106Сталь505M6142411,52210 по запросу
K0274.1208Сталь757M82135,61733,314 по запросу
K0274.1210Сталь757M102135,61733,314 по запросу
K0274.10904нержавеющая сталь384,5M412188,516,110 по запросу
K0274.10905нержавеющая сталь384,5M512188,516,110 по запросу
K0274.10906нержавеющая сталь384,5M612188,516,110 по запросу
K0274.10105нержавеющая сталь505M5142411,52210 по запросу
K0274.10106нержавеющая сталь505M6142411,52210 по запросу
K0274.10208нержавеющая сталь757M82135,61733,314 по запросу
K0274.10210нержавеющая сталь757M102135,61733,314 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33