Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, черный, втулка из обычной стали, нержавеющей стали или латуни.Исполнение: Втулка из стали пассивированная синего цвета, нержавеющая сталь и латунь чистая.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1126 Барашковые гайки 179 kB

Чертежи

Барашковые гайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
BD

D1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1126.103Латунь10M316121554,5 по запросу
K1126.104Латунь10M416121556 по запросу
K1126.204Латунь12,3M4201518,566 по запросу
K1126.205Латунь12,3M5201518,566 по запросу
K1126.305Сталь15,3M52518,722,97,38,5 по запросу
K1126.306Сталь15,3M62518,722,97,39 по запросу
K1126.1003нержавеющая сталь10M316121554,5 по запросу
K1126.1004нержавеющая сталь10M416121556 по запросу
K1126.2004нержавеющая сталь12,3M4201518,566 по запросу
K1126.2005нержавеющая сталь12,3M5201518,566 по запросу
K1126.3005нержавеющая сталь15,3M52518,722,97,38,5 по запросу
K1126.3006нержавеющая сталь15,3M62518,722,97,39 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33