Группы товаров
Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой
K1794

Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые,...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Визуально обнаруживаемая промышленная фурнитура изготавливается из пластмассового гранулята синего цвета, отвечающего требованиям EU10/2011 и FDA.
Цвет создает визуально различимый контраст между промышленной фурнитурой и другими средами и материалами. Это позволяет идентифицировать пластмассовые фрагменты визуально обнаруживаемой промышленной фурнитуры в восприимчивых сферах производства, например при обработке пищевых продуктов, и существенно снизить риск производственного брака или рекламаций.
Материал:

Термопласт (армированный стекловолокном полиамид), визуально обнаруживаемый, соответствует EU10/2011 и FDA.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, ультрамариново-синий RAL 5002.
Стальные части из чистой нержавеющей стали.
Указание:Крестообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой и внутренней резьбой предназначены в первую очередь для поперечных штифтовых соединений.Применение:– Пищевая промышленность
– Фармацевтическая промышленность
– Упаковочная промышленность
Диапазон температур:от –20 до +100 °C.Преимущества:Визуально обнаруживаемый.
Ультрамариново-синий RAL 5002.
Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.
По запросу:Специальное исполнение.Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1794 Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой 176 kB

Чертежи (общий обзор)

Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой

Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой, форма K: резьбовая втулка

подробнее

Чертежи

Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой, форма K: резьбовая втулка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
Поверхность компонентаЦвет
основы
DD1D2HH2H3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1794.1325053172Kнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M5251018979 по запросу
K1794.1332063172Kнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,512 по запросу
K1794.1340063172Kнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M64013,526141012 по запросу
K1794.1340083172Kнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141012 по запросу
K1794.1350083172Kнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M8501932181217 по запросу
K1794.1350103172Kнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181217 по запросу

Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба

подробнее

Чертежи

Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
Поверхность компонентаЦвет
основы
DD1D2HH2H3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1794.1325053172X10Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M52510189710 по запросу
K1794.1325053172X15Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M52510189715 по запросу
K1794.1325053172X20Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M52510189720 по запросу
K1794.1332063172X10Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,510 по запросу
K1794.1332063172X15Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,515 по запросу
K1794.1332063172X20Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,520 по запросу
K1794.1332063172X25Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,525 по запросу
K1794.1332063172X30Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,530 по запросу
K1794.1340083172X15Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141015 по запросу
K1794.1340083172X20Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141020 по запросу
K1794.1340083172X25Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141025 по запросу
K1794.1340083172X30Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141030 по запросу
K1794.1340083172X40Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141040 по запросу
K1794.1340083172X50Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141050 по запросу
K1794.1350103172X20Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181220 по запросу
K1794.1350103172X25Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181225 по запросу
K1794.1350103172X30Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181230 по запросу
K1794.1350103172X40Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181240 по запросу
K1794.1350103172X50Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181250 по запросу
K1794.1350103172X60Lнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181260 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33