Группы товаров
Гайки с накаткой быстрозажимные
K0139

Гайки с накаткой быстрозажимные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Ручка-гайка с рифлением с функцией быстрого зажима применяются во всех приспособлениях, где не требуется большое зажимное усилие.
Функция быстрого зажима достигается за счет половинной резьбы.
Материал:

Сталь закаленная или нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: Сталь вороненая.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание на чертеже:
X: Шпилька с резьбой должна быть на несколько мм длиннее высоты H
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0139 Гайки с накаткой, сталь или нержавеющая сталь быстрозажимные 269 kB

Чертежи

Гайки с накаткой быстрозажимные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
DD1D3D4HKCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0139.04Закаленная стальM416114,2128 по запросу
K0139.05Закаленная стальM520145,2128 по запросу
K0139.06Закаленная стальM624166,21410 по запросу
K0139.08Закаленная стальM830208,31712 по запросу
K0139.10Закаленная стальM10362810,32014 по запросу
K0139.12Закаленная стальM12403212,72416 по запросу
K0139.104нержавеющая стальM416114,2128 по запросу
K0139.105нержавеющая стальM520145,2128 по запросу
K0139.106нержавеющая стальM624166,21410 по запросу
K0139.108нержавеющая стальM830208,31712 по запросу
K0139.110нержавеющая стальM10362810,32014 по запросу
K0139.112нержавеющая стальM12403212,72416 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33