Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка из стали.
Исполнение: Втулка с синим пассивированием.Указание:Возможно так же исполнение без шкалы, с одной риской шкалы или же с 20 делениями и 10 цифрами.

Δ На этом месте укажите цветовой код крышки. При черном цвете крышки цветной код не требуется.
По запросу:Специальное масштабирование.Указание на чертеже:
Форма A: без изменения размеров
Форма B: с маркировочной отметкой
Форма C: со стандартным изменением размеров

1) Установочный винт для крепления (для формы C между цифрами 5 и 6)
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0248 Ручки с накаткой 246 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки с накаткой

Ручки с накаткой, форма A, без линейного увеличения

подробнее

Чертежи

Ручки с накаткой, форма A, без линейного увеличения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
DD1D2D3D4HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0248.1105Aчёрно-серый RAL 70215211919M32210,5510 по запросу
K0248.11051Aоранжевый RAL 20045211919M32210,5510 по запросу
K0248.11052Aярко-зелёный RAL60325211919M32210,5510 по запросу
K0248.11053Aсиний RAL50175211919M32210,5510 по запросу
K0248.11055Aсветло-серый RAL 70355211919M32210,5510 по запросу
K0248.11056Aярко-красный RAL 30205211919M32210,5510 по запросу
K0248.11057Aярко-жёлтый RAL 10215211919M32210,5510 по запросу
K0248.1206Aчёрно-серый RAL 70216262323M32612610 по запросу
K0248.12061Aоранжевый RAL 20046262323M32612610 по запросу
K0248.12062Aярко-зелёный RAL60326262323M32612610 по запросу
K0248.12063Aсиний RAL50176262323M32612610 по запросу
K0248.12065Aсветло-серый RAL 70356262323M32612610 по запросу
K0248.12066Aярко-красный RAL 30206262323M32612610 по запросу
K0248.12067Aярко-жёлтый RAL 10216262323M32612610 по запросу
K0248.1308Aчёрно-серый RAL 70218343131M43617,5714 по запросу
K0248.13081Aоранжевый RAL 20048343131M43617,5714 по запросу
K0248.13082Aярко-зелёный RAL60328343131M43617,5714 по запросу
K0248.13083Aсиний RAL50178343131M43617,5714 по запросу
K0248.13085Aсветло-серый RAL 70358343131M43617,5714 по запросу
K0248.13086Aярко-красный RAL 30208343131M43617,5714 по запросу
K0248.13087Aярко-жёлтый RAL 10218343131M43617,5714 по запросу

Ручки с накаткой, форма B, с маркировочной отметкой

подробнее

Чертежи

Ручки с накаткой, форма B, с маркировочной отметкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
DD1D2D3D4HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0248.2105Bчёрно-серый RAL 70215211919M32210,5510 по запросу
K0248.21051Bоранжевый RAL 20045211919M32210,5510 по запросу
K0248.21052Bярко-зелёный RAL60325211919M32210,5510 по запросу
K0248.21053Bсиний RAL50175211919M32210,5510 по запросу
K0248.21055Bсветло-серый RAL 70355211919M32210,5510 по запросу
K0248.21056Bярко-красный RAL 30205211919M32210,5510 по запросу
K0248.21057Bярко-жёлтый RAL 10215211919M32210,5510 по запросу
K0248.2206Bчёрно-серый RAL 70216262323M32612610 по запросу
K0248.22061Bоранжевый RAL 20046262323M32612610 по запросу
K0248.22062Bярко-зелёный RAL60326262323M32612610 по запросу
K0248.22063Bсиний RAL50176262323M32612610 по запросу
K0248.22065Bсветло-серый RAL 70356262323M32612610 по запросу
K0248.22066Bярко-красный RAL 30206262323M32612610 по запросу
K0248.22067Bярко-жёлтый RAL 10216262323M32612610 по запросу
K0248.2308Bчёрно-серый RAL 70218343131M43617,5714 по запросу
K0248.23081Bоранжевый RAL 20048343131M43617,5714 по запросу
K0248.23082Bярко-зелёный RAL60328343131M43617,5714 по запросу
K0248.23083Bсиний RAL50178343131M43617,5714 по запросу
K0248.23085Bсветло-серый RAL 70358343131M43617,5714 по запросу
K0248.23086Bярко-красный RAL 30208343131M43617,5714 по запросу
K0248.23087Bярко-жёлтый RAL 10218343131M43617,5714 по запросу

Ручки с накаткой, форма C, со стандартным линейным увеличением

подробнее

Чертежи

Ручки с накаткой, форма C, со стандартным линейным увеличением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
DD1D2D3D4HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0248.3105Cчёрно-серый RAL 70215211919M32210,5510 по запросу
K0248.31051Cоранжевый RAL 20045211919M32210,5510 по запросу
K0248.31052Cярко-зелёный RAL60325211919M32210,5510 по запросу
K0248.31053Cсиний RAL50175211919M32210,5510 по запросу
K0248.31055Cсветло-серый RAL 70355211919M32210,5510 по запросу
K0248.31056Cярко-красный RAL 30205211919M32210,5510 по запросу
K0248.31057Cярко-жёлтый RAL 10215211919M32210,5510 по запросу
K0248.3206Cчёрно-серый RAL 70216262323M32612610 по запросу
K0248.32061Cоранжевый RAL 20046262323M32612610 по запросу
K0248.32062Cярко-зелёный RAL60326262323M32612610 по запросу
K0248.32063Cсиний RAL50176262323M32612610 по запросу
K0248.32065Cсветло-серый RAL 70356262323M32612610 по запросу
K0248.32066Cярко-красный RAL 30206262323M32612610 по запросу
K0248.32067Cярко-жёлтый RAL 10216262323M32612610 по запросу
K0248.3308Cчёрно-серый RAL 70218343131M43617,5714 по запросу
K0248.33081Cоранжевый RAL 20048343131M43617,5714 по запросу
K0248.33082Cярко-зелёный RAL60328343131M43617,5714 по запросу
K0248.33083Cсиний RAL50178343131M43617,5714 по запросу
K0248.33085Cсветло-серый RAL 70358343131M43617,5714 по запросу
K0248.33086Cярко-красный RAL 30208343131M43617,5714 по запросу
K0248.33087Cярко-жёлтый RAL 10218343131M43617,5714 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33